ADUCM361
新規設計に推奨高精度アナログ・マイクロコントローラ、低消費電力、シングル ΣΔ ADC、ARM Cortex M3 内蔵
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.84
製品情報
- アナログ入力/出力
- シングル、24ビットADC
- 6差動又は12シングルエンドの入力チャンネル
- 各ADCにプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)(1- 128)
- 両ADCへの入力チャンネルを選択できる柔軟な入力マルチプレクサ
- 外部レファランスを接続のためのバッファ
- プログラマブル・センサー励起電流源
- 高精度電圧リファレンスを内蔵
- 12ビット電圧出力DACを1個内蔵
- 4 mA ~ 20 mAループ回路用NPNモード
- マイクロコントローラ
- ARM Cortex™-M3 32ビットプロセッサ
- シリアル・ワイヤでのダウンロードとデバッグ
- ウェイクアップ・タイマ用の内蔵時計用クリスタル
- 8通りのプログラマブル・デバイダを備えた16MHz発振器
- メモリ
- 128バイトのフラッシュ/EEメモリ、8kバイトのSRAM
- シリアル・ワイヤとUARTを介したインサーキット・デバッグ/ダウンロード
- 電源
- 3.0V 電池で直接駆動
- 電力消費
- MCUアクティブ・モード: コア消費:290μA/MHz
- アクティブ・モード: 1.0mA(すべてのペリフェラルはアクティブ)、コアは500KHzで動作
- 電源範囲: 1.8V ~ 3.6V(max)
- パワー・ダウン・モード:4μA(ウェイクアップ・タイマ・アクティブ)
- 内蔵ペリフェラル(周辺装置)
- UART、I2C、2×SPIシリアルI/O
- 16ビットPWMコントローラ
- 19ピン、マルチファンクションGPIOポート
- 詳細については、データシートを参照してください
- パッケージと温度
- 48ピン、7mm×7mm LFCSP
- 仕様:-40℃~125℃動作で規定
- 開発ツール
- 低価格クイック・スタート開発システム
- 3rdパーティがコンパイラとエミュレータ・ツールをサポート
- 診断を改善するための複数のファンクション安全機能
ADuCM361は、4kSPS、24ビット・データ・アクイジション・システムで、高性能マルチチャンネル・シグマ・デルタ(Σ-Δ)A/Dコンバータ(ADC)、32ビットARM Coretex-M3®プロセッサとフラッシュ/EEメモリをすべてシングル・チップ上に内蔵しています。この製品は、有線およびバッテリ駆動アプリケーション両方において、外部高精度センサと直接インターフェースするために設計されています。
ADuCM361は、AFEの1つを除きADuCM360の全ての機能を含んでいます。
このデバイスは、32KHzの発振器と内部の16MHz高周波発振器を内蔵しています。このクロックはプログラマブルなクロック分周器を介して分配され、この分周器からMCUコア・クロック動作周波数が生成されます。最大のコア・クロック速度は16MHzで、この速度は動作電圧や動作温度によって制限されることはありません。
マイクロコントローラのコアは、ARM社の低消費電力、Coretex-M3コアとなっています。これは32ビットのRISCマシーンで、最大20MIPSのピーク性能を提供します。Cortex-M3プロセッサは、柔軟な11チャンネルのDMAコントローラを採用しており、全ての有線通信用周辺装置(SPI、UART、I2C)をサポートしています。128kバイトの不揮発性フラッシュ/EEと8kバイトのSRAMもチップ上に内蔵されています。
利点:精度に対する柔軟性アナログ・サブシステムは、1つのADCを含んでおり、柔軟な入力MUX(マルチプレクサ)に接続され、完全差動とシングルエンドモードで動作することができます。その他内蔵ADCの特長として、デュアルのプログラマブル励起電流源、バーンアウトの電流源および入力チャンネルのコモンモード設定するためのバイアス電圧発生器があります。ローサイドに内部グランド・スイッチが提供されているため、変換と変換の間でのパワーダウンが可能となっています。ADCには2つのパラレル・フィルタ、Sinc2に並列接続されたSinc3またはSinc4、が含まれています:sinc3またはsinc4フィルタは高精度計測用です。sinc2フィルタは、高速計測と入力信号内のステップ変化を検出するために使われます。またこのデバイスは、低ノイズ、低ドリフトの内部バンドギャップ・リファレンスを含んでいますが、これらは、レシオメトリック測定構成で最大2つまでの外部リファレンス源を許容する構成にすることができます。シングル・チャンネルのバッファ付き電圧出力D/Aコンバータも内蔵されています。さまざまなオンチップ周辺装置をチップ上に集積しております。これらの周辺装置には、UART、I2C、およびデュアルSPIシリアルI/O通信コントローラ、19ピンGPIOポート、2つの汎用タイマー、ウェークアップ・タイマおよびウォッチドック・タイマ、16ビットPWM(6出力チャンネル)も備わっています。
低消費電力ADuCM361は、特に低消費動作を重要とするバッテリ駆動アプリケーションでの動作のために設計されています。マイクロコントローラのコアは、ノーマル動作モードに設定すると、290μA/MHz(フラッシュ/SRAMIddを含む)を消費し、結果として、全ての周辺装置がアクティブの時、システム全体の消費電流は1mAとなります。
またこの製品は、直接のプログラム制御の基で、消費電流がわずか4μAのハイバーネイト・モード(内部ウェークアップ・タイマがアクティブ)を含む幾つかの低パワー動作モードでの構成が可能です。ハイバーネイト・モードでは、外部割込みまたは内部ウェークアップ・タイマのような周辺装置で、デバイスをウェークアップさせることができます。このモードのため、デバイスは超低パワーでの動作が可能で、しかも非同期の外部または周期的なイベントに応答することが可能です。
使い易さ内蔵ファームウェアは、シリアル・ワイヤ・インターフェース(2ピンJTAGシステム)とUARTとを介してインサーキット・ダウンロードをサポートし、さらにシリアル・ワイヤ・インターフェースを介した非侵害型エミュレーションもサポートしています。これらの機能は、低価格のQuickStart™開発システムに組み込まれています。
アプリケーション- 工業
- 工業用自動制御、プロセス制御
- 4 mA~20 mAのループ給電のスマート・センサ・システム
- 温度センサー
- 圧力センサー
- 量計
- スマート・トランスミッタ
- 医療
- 携帯用医療機器
- 患者モニタ
- 計測器
- データ・アクイジション・モジュール
- 携帯用計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
回路ノート 2
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUCM361BCPZ128 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 28, 2017 - 17_0125 ADuCM360/361 Minor Metal Mask Edit |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 製造中 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 製造中 | |
|
5 9, 2016 - 16_0095 ADuCM360/ADuCM361 ESD Rating and DAC Interpolation Mode Data Sheet Specification Change |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 製造中 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 製造中 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 製造中 | |
|
7 7, 2014 - 14_0163 Data Sheet & Silicon Anomaly Sheet updates for ADuC7023, ADuC7121, ADuC7122, ADuC7124/6, ADuC7060/61, ADuCM360/1, ADuCM350 product |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 製造中 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 製造中 | |
|
11 28, 2012 - 12_0306 ADuCM360/ADuCM361 Kernal Revision |
||
| ADUCM361BCPZ128 | 製造中 | |
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 製造中 | |
|
2 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
| ADUCM361BCPZ128-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
CrossCore® Embedded Studio
CCESは、アナログ・デバイセズのBlackfin®、SHARC®、Arm®の各プロセッサ・ファミリ向けに用意された、世界トップクラスの統合開発環境(IDE)です。
詳細を表示必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADC/DACコンボ・コンバータ 2 | ||
| AD5700 | 製造中 | 低消費電力HARTモデム |
| AD5700-1 | 製造中 | 高精度発振器内蔵の低消費電力HARTモデム |
| D/Aコンバータ(DAC) 3 | ||
| AD5421 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、シリアル入力、4mA~20mA出力、ループ給電 |
| AD5412 | 製造中 | D/Aコンバータ、12ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能 |
| AD5422 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、シングル・チャンネル、電流源&電圧出力、HARTとの接続機能 |
| インターフェース・トランシーバ 3 | ||
| ADM3202 | 製造中 | RS-232/V.28インターフェース・デバイス、高速、2チャンネル |
| ADUM3160 | 製造中 | USBデジタル・アイソレータ、フル/ロー・スピード |
| ADUM4160 | 製造中 |
USBアイソレータ、フル / ロー・スピード |
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| ADP1720 | 製造中 | リニア・レギュレータ、50mA、高電圧、マイクロパワー |
| 温度センサー 1 | ||
| ADT7410 | 製造中 | ±0.5℃精度の16ビット・デジタルI2C温度センサー |
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 2
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く