LT3752

推荐用于新设计

具内部内务处理控制器的有源箝位同步正激式控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 输入电压范围:LT37526.5V100VLT3752-1:仅受外部器件限制
  • 内部管理DC/DC控制器
  • 可编程伏秒箝位
  • 高效率控制:有源箝位、同步整流、可编程延迟
  • 短路(打嗝模式)过流保护
  • 可编程软启动/停止
  • 带迟滞的可编程OVLOUVLO
  • 可编程频率(100kHz500kHz
  • 可与外部时钟同步
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
  • LT®3752 / LT3752-1 是电流模式 PWM 控制器,专为一种有源箝位正激式转换器拓扑而优化。该器件内置了一个 DC/DC 内务处理控制器以改善效率和性能。LT3752 可在输入高达 100V 时正常运作,而 LT3752-1 则专为那些输入电压高于 100V 的应用而优化。

    一个可编程伏特-秒箝位可提供高于 50% 的主开关占空比,以实现高的开关、变压器和整流器利用率。有源箝位控制可减小开关电压应力并提高效率。一个同步输出可用于控制副边同步整流。

    LT3752 / LT3752-1 采用 38 引脚塑料 TSSOP 封装,其去除了 4 个引脚以实现高压引脚间隔。


    应用

    • 离线和高电压 (HV) 汽车电池隔离式电源
    • 48V 电信隔离式电源
    • 工业、汽车和军用系统

    LT3752
    具内部内务处理控制器的有源箝位同步正激式控制器
    LT3752 Application Circuit LT3752 Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    保护开关和控制器 1
    LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    LTspice

    LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


    评估套件

    eval board
    DC2175A

    LT3752IFE/LT8311IFE Demo Board | Forward Converter with Synchronous Rectification, 9V ≤ VIN ≤ 36V; VOUT = 12V @ 13A

    产品详情

    Demonstration circuit 2175A is an active clamp forward converter with synchronous rectification featuring the LT3752/LT8311 chipset.


    This circuit was designed to demonstrate the high levels of performance, efficiency and high power. It operates at 200kHz and produces a regulated 12V, 13A output from a wide input voltage range of 9V to 36V, making it well suited for telecom, industrial, and other applications. Synchronous rectification helps to attain efficiency exceeding 93%.


     


    eval board
    DC1994A

    LT3752EFE/LT8311EFE隔离演示板 | 18V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT:12V(12A时)

    产品详情

    演示电路1994A是一款具有同步整流功能的有源钳位正激转换器,内置LT3752/LT8311芯片组。该电路设计用于演示使用这些器件可获得的高性能水平、高效率和小尺寸解决方案。该器件的频率为240kHz并在18至72V的输入电压范围内产生12V、12A稳压输出:适合电信、工业和其他应用。该器件占用1/8的砖墙式面积。同步整流有助于获得超过94%的效率。

    eval board
    DC1929A

    LT3752EFE-1/LT8311EFE Demo Board | 150V ≤ VIN ≤ 400V, VOUT = 12V @ 16.7A

    产品详情

    Demonstration circuit 1929A is a 200W active clamp forward converter featuring the LT3752-1/LT8311 chipset. The LT8311 is a secondary-side synchronous rectifier controller. The solution operates at about 100kHz and produces an isolated, regulated 12V / 16.7A output from an input voltage ranging from 150V to 400V, making it well suited for automotive, industrial, and other applications.


     


    DC2175A
    LT3752IFE/LT8311IFE Demo Board | Forward Converter with Synchronous Rectification, 9V ≤ VIN ≤ 36V; VOUT = 12V @ 13A
    DC2175A - Schematic
    DC1994A
    LT3752EFE/LT8311EFE隔离演示板 | 18V ≤ VIN ≤ 72V;VOUT:12V(12A时)
    DC1994A Evaluation Board DC1994A Evaluation Board - Top View DC1994A Evaluation Board - Bottom View DC1994A - Schematic
    DC1929A
    LT3752EFE-1/LT8311EFE Demo Board | 150V ≤ VIN ≤ 400V, VOUT = 12V @ 16.7A
    DC1929A - Schematic

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 LT3752的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览