MAX77641
量产超低功耗PMIC,带3路输出SIMO、150mA LDO和电源排序器
高度集成电池充电和电源方案,用于低功耗、小尺寸应用
- 产品模型
- 1
产品详情
- 小尺寸、高效电源方案
- 3路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
- 150mA LDO
- 3通道拉电流驱动器
- 灵活的电源排序
- GPIO和复位输出
- 3路输出SIMO延长电池寿命
- 2.7V至5.5V输入电压范围,使用单节锂离子电池
- 0.8V至5.25V输出电压范围(表1)
- 支持300mA以上负载(1.8OUT, 3.7VIN)
- 提高总体系统效率的同时减小尺寸
- 保证稳压的同时没有压差,优于传统降压调节器
- 无干扰升/降压操作
- 低静态电流
- 300nA关断电流
- 5.6µA工作电流(3路SIMO通道和LDO打开)
- 小尺寸
- 2.75mm x 2.15mm (最大厚度0.7mm) WLP封装
- 30焊球、0.2mm焊球间距、6 x 5阵列
- 16mm2总方案尺寸
MAX77640/MAX77641为低IQ电源方案,适用于尺寸和效率至关重要的应用。器件集成3路输出单电感多输出(SIMO)升/降压调节器、150mA LDO和3通道拉电流驱动器。
SIMO工作在2.7V至5.5V输入电压。输出可在0.8V至5.25V范围独立编程,取决于定购选项。每路输出均为升/降压,可在升压和降压操作之间无缝隙转换。SIMO可支持300mA以上负载(1.8VOUT, 3.7VIN)。
150mA LDO提供纹波抑制,适用于对噪声敏感的应用。电流驱动可编程为按照定制模式闪烁LED。器件集成电源排序器,可控制每路输出的上电/关断顺序。默认输出电压和顺序由工厂编程。可通过I2C串行接口进一步配置器件。
MAX77640/MAX77641采用30焊球晶圆级封装(WLP)。方案总尺寸为16mm2。关于带电池充电器的相似产品,请参考MAX77650。
应用
- 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
- 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
- 物联网(IoT)设备
- 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77641AEWV+ | Wafer-Level Package 5x6 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电池充电器IC 4 | ||
MAX77650 | 量产 | 超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品 |
MAX77651 | 量产 | 超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品 |
MAX77734 | 推荐用于新设计 | 带电源路径充电器的超低功耗微型PMIC,适用于小型Li+和150mA LDO |
MAX77278 | 量产 | 超低功耗PMIC,带有3路输出SIMO、优化用于小型Li+电池的电源路径充电器、425mA流入电流源和8路GPIO |
开关稳压器和控制器 1 | ||
MAX77680 | 量产 | 3路输出、SIMO升/降压调节器,具有电源排序器和3μA IQ |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77641的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论