概览
优势和特点
- 容易使用 - GUI驱动I2C界面
- 红/绿/蓝色LED
- 完全装配并经过测试
 
- 模拟系统加载 - 板载电子负载,用于LDO和SIMO升/降压输出
- 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
 
- 模拟按钮和滑动开关选项
产品详情
MAX77640/MAX77641评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77640/MAX77641。评估板很容易评估MAX77640/MAX77641资源,包括SIMO、LDO、GPIO、电流驱动和I2C接口。
基于Windows®操作系统的软件提供人性化的图形界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉MAX77640/MAX77641的特性。
应用
- 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
- 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
- 物联网(IoT)设备
- 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77640EVKIT Schematic2023/6/1PDF235K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-6515: MAX77640/MAX77641 I2C-Compatible Serial Interface Implementation Guide2018/8/28PDF571K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-6516: MAX77640/MAX77641 Programmer's Guide2018/8/28PDF743K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77640EVKIT ODB File - Design Files2023/6/1ZIP5M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77640EVKIT Gerber Files2023/6/1ZIP5 M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX77640EVKIT BOM2023/5/22PDF159K