MAX77640

量产

超低功耗PMIC,带3路输出SIMO、150mA LDO和电源排序器

高度集成电池充电和电源方案,用于低功耗、小尺寸应用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 小尺寸、高效电源方案
    • 3路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
    • 150mA LDO
    • 3通道拉电流驱动器
    • 灵活的电源排序
    • GPIO和复位输出
  • 3路输出SIMO延长电池寿命
    • 2.7V至5.5V输入电压范围,使用单节锂离子电池
    • 0.8V至5.25V输出电压范围(表1)
    • 支持300mA以上负载(1.8OUT, 3.7VIN)
    • 提高总体系统效率的同时减小尺寸
    • 保证稳压的同时没有压差,优于传统降压调节器
    • 无干扰升/降压操作
  • 低静态电流
    • 300nA关断电流
    • 5.6µA工作电流(3路SIMO通道和LDO打开)
  • 小尺寸
    • 2.75mm x 2.15mm (最大厚度0.7mm) WLP封装
    • 30焊球、0.2mm焊球间距、6 x 5阵列
    • 16mm2总方案尺寸
MAX77640
超低功耗PMIC,带3路输出SIMO、150mA LDO和电源排序器
MAX776419770.png
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
电池充电器IC 4
MAX77650 量产 超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品
MAX77651 量产 超低功耗PMIC集成了3输出SIMO和充电器,优化用于小型Li+电池供电产品
MAX77734 推荐用于新设计 带电源路径充电器的超低功耗微型PMIC,适用于小型Li+和150mA LDO
MAX77278 量产 超低功耗PMIC,带有3路输出SIMO、优化用于小型Li+电池的电源路径充电器、425mA流入电流源和8路GPIO
开关稳压器和控制器 1
MAX77680 量产 3路输出、SIMO升/降压调节器,具有电源排序器和3μA IQ
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX77641EVKIT

MAX77640/ MAX77641评估板

特性和优点

  • 容易使用
    • GUI驱动I2C界面
    • 红/绿/蓝色LED
    • 完全装配并经过测试
  • 模拟系统加载
    • 板载电子负载,用于LDO和SIMO升/降压输出
    • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 模拟按钮和滑动开关选项

产品详情

MAX77640/MAX77641评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77640/MAX77641。评估板很容易评估MAX77640/MAX77641资源,包括SIMO、LDO、GPIO、电流驱动和I2C接口。

基于Windows®操作系统的软件提供人性化的图形界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉MAX77640/MAX77641的特性。

应用

  • 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
  • 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
  • 物联网(IoT)设备
  • 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪

eval board
MAX77640EVKIT

MAX77640/ MAX77641评估板

特性和优点

  • 容易使用
    • GUI驱动I2C界面
    • 红/绿/蓝色LED
    • 完全装配并经过测试
  • 模拟系统加载
    • 板载电子负载,用于LDO和SIMO升/降压输出
    • 电子负载具有稳态、瞬态和随机模式
  • 模拟按钮和滑动开关选项

产品详情

MAX77640/MAX77641评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77640/MAX77641。评估板很容易评估MAX77640/MAX77641资源,包括SIMO、LDO、GPIO、电流驱动和I2C接口。

基于Windows®操作系统的软件提供人性化的图形界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉MAX77640/MAX77641的特性。

应用

  • 运动摄像机、可穿戴/随身摄像机
  • 耳戴式设备:蓝牙耳机和耳塞
  • 物联网(IoT)设备
  • 可穿戴设备:健身、健康和活动监测仪

MAX77641EVKIT
MAX77640/ MAX77641评估板
MAX77640EVKIT, MAX77641EVKIT: Board Photo
MAX77640EVKIT
MAX77640/ MAX77641评估板
MAX77640EVKIT, MAX77641EVKIT: Board Photo

参考电路

MAXREFDES1261
资产跟踪器电源管理平台
maxrefdes1261 board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77640的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览