MAX17595

量产

峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器

结构紧凑、高性价比、高度灵活的隔离/非隔离电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 峰值电流模式离线式电源(通用交流输入)和电信电源(36V至72V)反激控制器—MAX17595
  • 峰值电流模式DC-DC反激控制器(4.5V至36V输入范围)—MAX17596
  • 峰值电流模式异步boost PWM控制器(4.5V至36V输入范围)—MAX17597
  • 电流模式控制提供优异的瞬态响应
  • 启动电流低至22µA
  • 100kHz至1MHz可编程开关频率,具有可选同步模式
  • 可编程频率抖动,工作于低EMI扩频模式
  • 以外部检流电阻调节电流门限
  • 快速逐周期峰值电流限制
  • 打嗝式短路保护
  • 过温保护
  • 可编程软启动和斜率补偿
  • 输入过压保护
  • 节省空间的3mm x 3mm TQFN封装
MAX17595
峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器
MAX17595, MAX17596, MAX17597: Startup Circuits
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
开关稳压器和控制器 2
MAX17499 量产 电流模式PWM控制器,可调节开关频率
MAX17500 量产 电流模式PWM控制器,可调节开关频率
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX17597EVKIT

MAX17597评估板

特性和优点

  • 8V至14V输入范围
  • 输出电压:24V,1A
  • 600kHz开关频率
  • 效率高达95.6%
  • 低成本升压转换器设计
  • 经验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17597评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX17597升压(boost)配置的峰值电流模式控制器。评估板提供24V输出电压,输出电流可达1A。输入电压范围:8V至14V。
工作在600kHz、升压转换模式时,效率高达95.6%,输出功率高达24W。

应用

  • 电池供电应用
  • 工业、电信及汽车应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

MAX17595EVKIT

MAX17595评估板

特性和优点

  • 85V AC至265V AC或120V DC至375V DC输入范围
  • 15V DC、1.5A电流的隔离输出电源
  • 电气隔离高达3500VRMS
  • 120kHz开关频率
  • 效率高达86%
  • 低成本反激设计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17595评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,评估板采用MAX17595峰值电流模式控制器构成反激式稳压器。评估板配置为15V、电流高达1.5A的隔离输出。输入电压范围:85V AC至265V AC或120V DC至375V DC。
评估板电路具有低静态电流,效率高达86%。利用工作在120kHz开关频率的单晶体管(MOSFET)反激转换拓扑获得高效率。表贴变压器包含第三个绕组,上电后为IC供电。光耦与变压器提供高达3500VRMS的电压隔离。
注意: 评估板设计工作在高压条件下,评估板及其连接设备可能存在危险的电压。用户在给评估板上电或连接电源时需严格遵循高压设备操作安全流程。
出现严重故障或失效条件下,评估板可能消耗非常大的功率,从而导致器件高速溅出。操作评估板时应小心谨慎,避免人员伤害。

应用

  • 电池供电应用
  • 工业、电信及汽车应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

MAX17596EVKIT

MAX17596评估板

特性和优点

  • 18V至36V输入范围
  • 隔离输出:24V DC @ 20W
  • 逐周期限流
  • 电阻可编程UVLO/OVI门限
  • 低成本反激设计
  • 高达1500VRMS电隔离
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17596评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示隔离型20W反激配置DC-DC转换器。电路使用器件的峰值电流模式控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。评估板演示IC的逐周期限流、软启动以及EN/UVLO特性。

评估板电路输出配置为隔离+24V,提供高达833mA输出电流。评估板配置为工作在200kHz开关频率。光耦以及变压器提供输入和输出之前的电隔离,可高达1500VRMS

应用

  • 电池供电应用
  • 工业和电信应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

MAX17597FBEVKIT

MAX17597反激配置评估板

特性和优点

  • 18V至36V输入范围
  • 隔离输出:24V DC @ 20W
  • 逐周期限流
  • 电阻可编程UVLO/OVI门限
  • 低成本反激设计
  • 高达1500VRMS电隔离
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17597评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,演示隔离型20W反激配置DC-DC转换器。电路使用器件的峰值电流模式控制器,器件采用16引脚TQFN封装,带裸焊盘。评估板演示IC的逐周期限流、软启动以及EN/UVLO特性。

评估板电路输出配置为隔离24V,提供高达833mA输出电流。评估板配置为工作在200kHz开关频率。光耦以及变压器提供输入和输出之前的电隔离,可高达1500VRMS

应用

  • 电池供电应用
  • 工业和电信应用
  • 通用输入离线AC-DC电源
  • 反击式、升压电池充电器DC输入范围广

MAX17597EVKIT
MAX17597评估板
MAX17595EVKIT
MAX17595评估板
MAX17596EVKIT
MAX17596评估板
MAX17597FBEVKIT
MAX17597反激配置评估板

参考电路

maxrefdes1191
MAXREFDES1191 参考设计

15W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1186
MAXREFDES1186 参考设计

7.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using the MAX17595

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1013
MAXREFDES1013 参考设计

12W Offline Flyback Converter Using MAX17595

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/ Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
maxrefdes1183
MAXREFDES1183 参考设计

3.5W 5V Offline Flyback Converter Using MAX17595

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/ Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
maxrefdes1187
MAXREFDES1187 参考设计

7.5W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/ Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
MAXREFDES1037
MAXREFDES1037 参考设计

使用MAX17595的72W离线反激式转换器

特性和优点

  • 可编程开关频率支持磁性和滤波器组件优化,有助于构建经济高效的紧凑型隔离式/非隔离式电源
  • 00kHz至1MHz可编程开关频率,具有可选同步功能
  • 峰值电流模式控制提供出色的瞬态响应——离线(通用交流输入)和电信(36V至72V)反激式控制器
  • 可编程频率抖动可实现低EMI扩频操作
  • 集成保护功能增强系统可靠性
  • 可通过外部电流检测电阻调节限流值
  • 快速逐周期峰值限流打嗝模式短路保护
  • 过温保护
  • 可编程软启动和斜率补偿
  • 输入过压保护
MAXREFDES1182
MAXREFDES1182 参考设计

3.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using the MAX17595

特性和优点

  • Programmable Switching Frequency Allows Optimization of the Magnetic and Filter Components, Resulting in Compact, Cost-Effective, Efficient Isolated/Nonisolated Power Supplies
  • 100kHz to 1MHz Programmable Switching Frequency with Optional Synchronization
  • Peak Current Mode Control Provides Excellent Transient Response—Offline (Universal Input AC) and Telecom (36V to 72V) Flyback Controller
  • Programmable Frequency Dithering Enables Low EMI Spread-Spectrum Operation
  • Integrated Protection Features Enhance System Reliability
  • Adjustable Current Limit with External Current Sense Resistor
  • Fast Cycle-By-Cycle Peak Current Limiting Hiccup-Mode Short-Circuit Protection
  • Overtemperature Protection
  • Programmable Soft-Start and Slope Compensation
  • Input Overvoltage Protection
Figure 1a. MAXREFDES1249 hardware (top).
MAXREFDES1249 参考设计

Miniature Universal Input 36W AC-DC Flyback Converter using the MAX17595

特性和优点

Features

  • Programmable frequency dithering for a low-EMI (electromagnetic interference) spread-spectrum operation
  • Programmable switching frequency optimizes the magnetic and filter components for compact, cost-effective, and efficient isolated/non-isolated power supplies
  • Isolation of 4000V AC between the primary and secondary sides
  • EMI and EMC (electromagnetic compatibility) compliant design
  • Programmable input enable/UVLO (undervoltage lockout) feature
  • Programmable input overvoltage protection
  • Adjustable soft-start
  • Hiccup-mode, short-circuit protection
  • Fast cycle-by-cycle peak current limit
  • Thermal shutdown protection
  • Space-saving, 16-pin, 3mm x 3mm TQFN (thin quad flat no-leads) package
  • Operating temperature range of -40°C to +125°C
MAXREFDES1010
MAXREFDES1010 参考设计

24V/300mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter Reference Design

特性和优点

  • 4.5V to 60V Input Voltage Range
  • Programmable Switching Frequency from 50kHz to 250kHz
  • Programmable Input Enable/UVLO Feature
  • Programmable Input Overvoltage Protection
  • Adjustable Soft-Start
  • 2A/4A Peak Source/Sink Gate Drive Capability
  • Hiccup Mode Short-Circuit Protection
  • Fast Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Thermal Shutdown Protection
  • Space-Saving, 16-Pin, 3mm × 3mm TQFN Package
  • -40℃ to +125℃ Operating Temperature Range
MAXREFDES1191
15W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595
maxrefdes1191
MAXREFDES1186
7.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using the MAX17595
MAXREFDES1186
MAXREFDES1013
12W Offline Flyback Converter Using MAX17595
MAXREFDES1013
MAXREFDES1183
3.5W 5V Offline Flyback Converter Using MAX17595
maxrefdes1183
MAXREFDES1187
7.5W 5V Offline Flyback Converter Using the MAX17595
maxrefdes1187
MAXREFDES1037
使用MAX17595的72W离线反激式转换器
MAXREFDES1037
MAXREFDES1182
3.5W 3.3V Offline Flyback Converter Using the MAX17595
MAXREFDES1182
MAXREFDES1249
Miniature Universal Input 36W AC-DC Flyback Converter using the MAX17595
Figure 1a. MAXREFDES1249 hardware (top).
MAXREFDES1010
24V/300mA, No-Opto Isolated Flyback DC-DC Converter Reference Design
MAXREFDES1010

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17595的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览