MAX17499

量产

电流模式PWM控制器,可调节开关频率

隔离/非隔离电流模式PWM控制器,采用微型10引脚µMAX封装,12.5kHz至625kHz可调频率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 电流模式控制
  • 高达625kHz的可编程开关频率
  • 精确的UVLO门限(1%)
  • 带有内部延迟的漏极开路UVLO指示输出
  • 36V至72V的电信电压范围
  • 通用离线输入电压范围
    • 85V交流至265V交流整流电压(MAX17500)
  • 9.5V至24V输入电压(MAX17499)
  • 数字软启动
  • 具有较大滞回电压的内部自举UVLO (MAX17500)
  • 内部误差放大器,带有精度为1.5%的基准
  • 50µA (典型值)启动电源电流
  • 50%最大占空比(MAX17499A/MAX17500A)
  • 75%最大占空比(MAX17499B/MAX17500B)
  • 60ns逐周期限流传输延迟
  • 微型10引脚µMAX封装
MAX17499
电流模式PWM控制器,可调节开关频率
MAX17499、MAX17500:典型应用电路
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
开关稳压器和控制器 6
MAX5003 不推荐用于新设计 高压PWM电源控制器
MAX5015 不推荐用于新设计 电流模式PWM控制器,集成了启动电路,用于隔离型电源
MAX5094 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5070 量产 高性能、单端、电流模式PWM控制器
MAX5022 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
MAX5021 量产 电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

MAXREFDES1196
24V/4A DC-DC Boost Converter Using the MAX17499B Step-Up Controller
MAXREFDES1196

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17499的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览