概览
优势和特点
- 8V至14V输入范围
- 输出电压:24V,1A
- 600kHz开关频率
- 效率高达95.6%
- 低成本升压转换器设计
- 经验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX17597评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于评估MAX17597升压(boost)配置的峰值电流模式控制器。评估板提供24V输出电压,输出电流可达1A。输入电压范围:8V至14V。
工作在600kHz、升压转换模式时,效率高达95.6%,输出功率高达24W。
应用
- 电池供电应用
- 工业、电信及汽车应用
- 通用输入离线AC-DC电源
- 反击式、升压电池充电器DC输入范围广