产品
LTC7821
推荐用于新设计混合式降压型同步控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 宽 VIN 范围:10V 至 72V (80V 绝对最大值)
- 软开关用于实现低噪声操作
- 可锁相的固定频率:200kHz 至 1.5MHz
- ±1% 输出电压准确度
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 可编程的连续导通模式 (CCM)、不连续导通模式 (DCM) 或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- CLKOUT 引脚用于多相操作
- 短路保护
- EXTVCC 输入用于改善效率
- 单调性的输出电压启动
- 任选的外部基准
- 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装
LTC®7821 采用了一种把软开关充电泵拓扑与一个同步降压型转换器相结合的专有架构,以提供比传统开关架构更胜一筹的效率和EMI性能。
在典型的48V至12V转换应用中,当LTC7821的开关频率为500kHz时可获得高于97%的效率。而传统控制器只有以500kHz的1/3频率执行开关操作才能达到相同的效率。较高的开关频率允许使用较小的电感,从而实现较快的瞬态响应和较小的解决方案尺寸。
LTC7821可以很容易地并联,以利用其准确的均流能力和频率同步功能提供较高的输出电流。
应用
- 中间总线转换器
- 高电流分布式电源系统
- 电信、数据通信和存储系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
设计笔记 1
技术文章 3
视频 5
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC7821EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7821EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7821IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7821IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC7821EUH#PBF | 量产 | |
| LTC7821EUH#TRPBF | 量产 | |
| LTC7821IUH#PBF | 量产 | |
| LTC7821IUH#TRPBF | 量产 | |
|
6月 30, 2021 - 21_0130 LTC7821 Die Revision |
||
| LTC7821EUH#PBF | 量产 | |
| LTC7821EUH#TRPBF | 量产 | |
| LTC7821IUH#PBF | 量产 | |
| LTC7821IUH#TRPBF | 量产 | |
|
8月 27, 2020 - 20_0272 Additional Wafer Fab Location (Vanguard International Semiconductor, Taiwan) for LTC2949 and LTC7821 |
||
| LTC7821EUH#PBF | 量产 | |
| LTC7821EUH#TRPBF | 量产 | |
| LTC7821IUH#PBF | 量产 | |
| LTC7821IUH#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7821
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7821的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论