概览
产品详情
演示电路2513B是高效率、高功率密度的混合式转换器。输入电压为36 V至72 V时,可输出12 V/20 A。此演示板采用LTC7821,其架构将软交换开关电容拓扑与传统降压转换器相结合,与传统交换架构相比具有更高的效率。它是一种高效率/高密度且经济实惠的解决方案,适用于配电系统、数据通信、电信和新兴的48V汽车系统中的非隔离中间总线应用。
该演示板的外部MOSFET以500kHz的固定频率进行开关,并且可以在200kHz至1.5MHz的范围内进行编程。LTC7821强大的1Ω N通道MOSFET栅极驱动器可较大程度地提高效率,并可以并行驱动多个MOSFET,以实现功率更高的应用。由于其电流模式控制架构,多个LTC7821器件可以在具有出色电流共享和低输出电压纹波的并联、多相配置下运行,以实现功率高得多的应用。其他优点包括由于软交换前端和更低的MOSFET应力而实现的低EMI辐射。
LTC7821设计通过在启动时预先平衡电容器来消除通常与开关电容器电路相关的浪涌电流。LTC7821还能监视系统电压、电流,和温度故障并使用检测电阻实现过流保护。发生故障时,它会停止开关操作并将FAULT引脚拉低。此外,可以使用板载定时器设置适当的重启/重试时间。
其他特性包括整个温度范围内±1%的输出电压精度、用于多相运行的时钟输出、电源正常输出信号、短路保护、单调输出电压启动、可选外部基准电压源、欠压锁定和内部电荷平衡电路。
必须将LTC7821数据手册与本演示板手册配合使用。
文档
-
DC2513B - Schematic2020/7/31PDF201 K
-
DC2513B - Demo Manual (Rev. 0)2020/7/31PDF798 K
-
DC2513B - Design Files2020/7/31ZIP6 M