LTC6948

最后购买期限

具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具集成型 VCO 的低噪声分数 N PLL
  • 无 ΔΣ 调制器杂散
  • 18 位分数分母
  • –226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
  • –274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
  • –157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
  • 卓越的整数边界杂散性能
  • 输出分频器 (1 至 6,50% 占空比)
  • 输出缓冲器静噪
  • 基准输入频率高达 425MHz
  • 快速频率开关操作
  • FracNWizard™ 软件设计工具支持
LTC6948
具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
6.3GHz Wideband Receiver LTC6948-4 Phase Noise, fRF = 6236MHz Product Package 1
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
Evaluation Software 1

FracNWizard

FracNWizard用于与LTC6947和LTC6948频率合成器进行通信。它使用DC590控制器在USB和SPI兼容的串行通信格式之间进行转换。它还采用先进的PLL设计,提供仿真功能。


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF混频器 1
LTC5569 量产 300MHz 至 4GHz 3.3V 双通道有源下变频混频器
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
调制器和解调器 1
LTC5588-1 量产 具超高 OIP3 的 200MHz 至 6000MHz 正交调制器
锁相环(PLL)频率合成器 1
ADF4002 推荐用于新设计 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Linduino 3

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DC1959B-B

LTC6948-2 演示板:具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散分数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)

产品详情

演示电路 1959B 采用 LTC6948,后者是一款具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散分数 N 合成器。

DC1959B 有四个选项,每个 LTC6948 版本对应一个选项。表 1 汇总了可用的 DC1959B 选项。

DC1959B 为基准频率输入 fREF (REF+IN) 和差分 RF 输出 (RF+ 和 RF–) 提供了 50Ω SMA 连接器。

在由提供的 FracNWizard™ 软件的控制下,使用 DC590 USB 串行控制板与 LTC6948 进行 SPI 通信。

eval board
DC1959A-C

LTC6948-3演示板 | 超低噪声、杂散640MHz至5.79GHz小数N频率合成器,包含集成式VCO(需要DC590)

产品详情

演示电路1959A采用包含集成式VCO、超低噪声的杂散小数N频率合成器LTC6948。DC1959A提供四种选项,每种选项适合LTC6948的每个版本。表1概述了可用的DC1959A选项。


 


eval board
DC1959B-D

LTC6948-4演示板 | 超低噪声、杂散700MHz至6.39GHz小数N频率合成器,包含集成式VCO(需要DC590或DC2026)

产品详情

演示电路1959B采用包含集成式VCO、超低噪声的杂散小数N频率合成器LTC6948。


 


eval board
DC1959B-A

LTC6948-1演示板 | 超低噪声、杂散373MHz至3.74GHz小数N频率合成器,包含集成式VCO(需要DC590或DC2026)

产品详情

演示电路1959B采用包含集成式VCO、超低噪声的杂散小数N频率合成器LTC6948。


 


eval board
DC2429A

LT3042低噪声PLL/VCO电源板,采用板载100MHz基准频率

产品详情

演示电路2429A是一款PLL/VCO电源和基准频率电路板,采用超低噪声和超高PSRR的RF线性稳压器LT3042。通过6V至20V实验电源或墙壁电源供电时,DC2429A使用7个LT3042,生成4个超低噪声的电源。这些电源包括3.3V/800mA固定电源(4个LT3042并联)、5V/200mA固定电源、3.3V/200mA固定电源(为板载100MHz超低抖动晶体振荡器供电)和电压可调(2.5V至15V)的200mA电源(适合为外部VCO供电)。DC2429确保PLL/VCO评估符合数据手册中提供的性能数据。


 


DC1959B-B
LTC6948-2 演示板:具有集成化 VCO 的超低噪声和杂散分数 N 合成器 (需要 DC590 或 DC2026)
eval-image-unavailable
DC1959A-C
LTC6948-3演示板 | 超低噪声、杂散640MHz至5.79GHz小数N频率合成器,包含集成式VCO(需要DC590)
DC1959A-C Demo Board DC1959A-C Demo Board DC1959A-C Demo Board DC1959A-C Demo Board DC1959A - Schematic
DC1959B-D
LTC6948-4演示板 | 超低噪声、杂散700MHz至6.39GHz小数N频率合成器,包含集成式VCO(需要DC590或DC2026)
DC1959B-D Demo Board DC1959B - Schematic
DC1959B-A
LTC6948-1演示板 | 超低噪声、杂散373MHz至3.74GHz小数N频率合成器,包含集成式VCO(需要DC590或DC2026)
DC1959B-A Demo Board DC1959B-A Demo Board DC1959B-A Demo Board DC1959B-A Demo Board DC1959B - Schematic
DC2429A
LT3042低噪声PLL/VCO电源板,采用板载100MHz基准频率
DC2429A Demo Board DC2429A Demo Board DC2429A Demo Board DC2429A Demo Board Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6948的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览