概览
产品详情
演示电路2429A是一款PLL/VCO电源和基准频率电路板,采用超低噪声和超高PSRR的RF线性稳压器LT3042。通过6V至20V实验电源或墙壁电源供电时,DC2429A使用7个LT3042,生成4个超低噪声的电源。这些电源包括3.3V/800mA固定电源(4个LT3042并联)、5V/200mA固定电源、3.3V/200mA固定电源(为板载100MHz超低抖动晶体振荡器供电)和电压可调(2.5V至15V)的200mA电源(适合为外部VCO供电)。DC2429确保PLL/VCO评估符合数据手册中提供的性能数据。
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC2429A - Schematic2016/8/23PDF61K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC2429A - Demo Manual2016/8/23PDF382K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC2429A - Design Files2016/8/23ZIP1M