eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC5548

量产

具宽带 DC 至 6GHz IF 的 2GHz 至 14GHz 微波混频器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 上变频或下变频
  • 高 IIP3:
    • 在 5.8GHz 为 +24.4dBm
    • 在 9GHz 为 +21.4dBm
  • 7.1dB 转换损耗 (在 5.8GHz)
  • +15.2dBm 输入 P1dB (在 5.8GHz)
  • 集成型 LO 缓冲器:0dBm LO 驱动
  • 可选的集成型 LO 倍频器
  • 低 LO-RF 泄漏:< –30dBm
  • 50Ω 宽带匹配 RF 和 LO 端口
  • 3V/120mA 电源
  • 针对 TDD 操作的快速接通 / 关断
  • 3mm x 2mm、12 引脚 QFN 封装

LTC5548
具宽带 DC 至 6GHz IF 的 2GHz 至 14GHz 微波混频器
Conversion Loss and IIP3 (Low Side LO, IF = 240MHz) Product Package 1
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
RF放大器 1
LTC6433-15 推荐用于新设计 低频至 1.4GHz 50Ω 增益部件 IF 放大器
数模转换器(DAC) 1
LTC2000 量产 16 / 14 / 11 位、2.5Gsps DAC
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC2461A

LTC5548 Demo Board | 2GHz to 14GHz Microwave Mixer with Low IF Frequency

产品详情

Demonstration circuit 2461A is optimized for evaluation of the LTC5548 passive double-balanced mixer with integrated LO frequency doubler. Its RF port is matched to 50Ω from 2GHz to 13.6GHz with 9dB return loss, and the LO port is matched to 50Ω from 1GHz to 12GHz with 10dB return loss. The differential IF port is usable from DC to 6GHz. The LTC5548 can be used for upconverting and downconverting applications.


 


DC2461A
LTC5548 Demo Board | 2GHz to 14GHz Microwave Mixer with Low IF Frequency
DC2461A Demo Board DC2461A Demo Board DC2461A Demo Board DC2461A Demo Board DC2461A - Demo Board Image DC2461A- Schematic

参考电路

Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
CN0566 参考设计

相控阵(相位器)开发平台

特性和优点

  • 10 GHz至10.5 GHz波束控制平台
  • 360度相位偏移,分辨率为2.8度
  • 31 dB幅度调节范围,分辨率为0.5 dB。
  • 8元件线性阵列天线
  • 使用PlutoSDR完成数字化
  • 直接在树莓派上运行
CN0566
相控阵(相位器)开发平台
Figure 1. CN0566 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ Phased Array Development Kit
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View
EVAL-CN0566-RPIZ KIT - Angle View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5548的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览