LTC3870
推荐用于新设计用于数字电源系统管理的多相降压型从属控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- LTC3880 系列相位扩展器支持 LTC3880 / LTC3880-1、LTC3883 / LTC3883-1、LTC3886 和 LTC3887 主控制器
- 可与多颗芯片级联以满足非常大电流应用的需要
- 准确的多相均流
- EXTVCC 能接受 5V 至 14V 输入
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
- 宽输出电压范围:0.5V 至 14V
- 宽 SYNC 频率范围:100kHz 至 1MHz
- 可通过引脚进行设置的 CCM / DCM 操作
- 可通过引脚进行设置的相移控制
- 强大的集成型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
- 采用 28 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
LTC®3870 是一款多相 (PolyPhase®) 降压型从属控制器,专为与 LTC3880 系列数字电源系统管理 DC/DC 控制器进行多相运作而设计。通过将其自身与主控制器级联,该器件可实现一款用于提供非常大电流的小巧和具成本效益的解决方案。一种峰值电流模式架构使 LTC3870 拥有卓越的相位间均流和芯片间均流性能。
由于能够与 LTC3880 系列协调一致地运作,因此 LTC3870 不需要额外的 I2C 地址,而且它还支持所有的可编程特性和故障保护功能。恒定的开关频率可同步至一个取自主控制器的外部时钟 (同步频率范围为 100kHz 至 1MHz)。
Onboard MOSFET Gate Drivers | Package | |
LTC3870 | Yes | 4x5 QFN-28 |
LTC3870-1 | No – Works with DrMOS and Power Blocks | 4x4 QFN-24 |
应用
- 高功率分布式电源系统
- 电信系统
- 工业应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
信息 1
产品信息 1
视频 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3870EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3870EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3870IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3870IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3870EUFD#PBF | 量产 | |
LTC3870EUFD#TRPBF | 量产 | |
LTC3870IUFD#PBF | 量产 | |
LTC3870IUFD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
开关稳压器和控制器 4 | ||
LTC3880 | 推荐用于新设计 | 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器 |
LTC3883 LTC3883-1 | 具有数字电源系统管理功能的单相降压型 DC/DC 控制器 | |
LTC3886 LTC3886-1 |
具数字电源系统管理功能的 60V、双输出、降压型控制器 | |
LTC3887 | 推荐用于新设计 | 具数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC 控制器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3870-1 | 推荐用于新设计 | 用于数字电源系统管理的多相降压型从属控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3870
- LTC3870-1
LTpowerCAD 3
- LTC3886 & LTC3870 Project - 4 Phase Single Output PMBus Buck (18-54Vin to 12Vout @ 48A)
- LTC3880 & LTC3870 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Rsense Sensing Plus Two Slave Controllers (7-14V to 1V @ 80A)
- LTC3880 & LTC3870 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Ultra-Low DCR Sensing Plus Two Slave Controllers (7-14V to 1V @ 80A)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3870的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论