LTC3828

量产

具跟踪功能的双通道、两相、降压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道、180° 定相控制器降低了所需的输入电容和电源感应噪声
  • 提供了对两个输出的跟踪
  • 恒定频率电流模式控制
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4.5V 至 28V
  • 电源良好输出电压指示器
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制功能在启动期间被停用
  • 在软起动间隔期间无反向电流
  • 用于三相、四相、六相操作的时钟输出
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • ±1% 输出电压准确度
  • 可锁相固定频率:260kHz 至 550kHz
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小了 COUT
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 具输出过压保护功能
  • 小外形 28 引脚 SSOP 和 5mm x 5mm QFN 封装
LTC3828
具跟踪功能的双通道、两相、降压型控制器
High Efficiency Dual 2.5V/3.3V Step-Down Converter with Tracking Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3828
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC980A/B

LTC2970演示板 | 双路电源监控器和裕量调节控制器[需要DC590]

产品详情

DC980A和DC980B均为演示系统,用于展示具有I2C接口的双路电源监控器和裕量调节控制器LTC2970。DC980A板包含LTC2970器件,而DC980B板包含LTC3828双通道DC/DC控制器。两个电路板均通过一个20引脚连接器相互连接。DC980B板内置双路输出、2相同步降压稳压器LTC3828。LTC2970的两个电压缓冲型8位IDAC可以对LTC3828输出电压进行高精度裕量调节。IDAC可配置为使用ADC进行反馈,将电源伺服到所需电压。DC980B预配置了3.3V和5V电源轨电压

eval board
DC884A

LTC3828EUH演示板 | 2相,跟踪,5V ≤ VIN ≤ 12V;VOUT1 = 2V (17A),VOUT2 = 1.5V (17A)

产品详情

演示电路884是一款高电流密度电源,内置LTC3828EUH,这是一款双路输出、2相同步降压控制器。该演示板的输入电压为4.5V至15V。输出分别为2V/17A和1.5V/17A。

eval board
DC802A

LTC3828EUH演示板 | 2相,跟踪,7V ≤ VIN ≤ 21V;VOUT1 = 5V (5A),VOUT2 = 3.3V (5A)

产品详情

演示电路802内置LTC3828EUH,这是一款双路输出、2相同步降压控制器。该演示板的输入电压范围为7V至21V。输出分别为5V/5A和3.3V/5A。

DC980A/B
LTC2970演示板 | 双路电源监控器和裕量调节控制器[需要DC590]
DC980A - Schematic Figure 2. Connecting DC980A/DC980B Boards and the DC590 I2C/Serial Controller
DC884A
LTC3828EUH演示板 | 2相,跟踪,5V ≤ VIN ≤ 12V;VOUT1 = 2V (17A),VOUT2 = 1.5V (17A)
DC884A - Schematic
DC802A
LTC3828EUH演示板 | 2相,跟踪,7V ≤ VIN ≤ 21V;VOUT1 = 5V (5A),VOUT2 = 3.3V (5A)
DC802A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3828的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览