LT8303

推荐用于新设计

具 150V/450mA 开关的 100VIN 微功率隔离型反激式转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:5.5V至100V
  • 450mA、150V内部DMOS电源开关
  • 输出功率:最高5W
  • 低静态电流:
    • 70μA(睡眠模式下)
    • 280μA(活动模式下)
  • 边界工作模式(重负载下)
  • 低纹波Burst工作模式®(轻负载下)
  • 全输出的最小负载<0.5%(典型值)
  • 通过单个外部电阻设置VOUT
  • 无需变压器第三绕组或光隔离器进行调整
  • 精确的EN/UVLO阈值和滞回
  • 内部补偿和软启动
  • 5引脚TSOT-23封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8303
具 150V/450mA 开关的 100VIN 微功率隔离型反激式转换器
6V to 80Vin, 5Vout Isolated Flyhack Converter Efficiency vs Load Current LT8303 Package Image
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
过压与过流保护器 1
LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2490A

LT8303ES5隔离演示板 | 隔离型反激式,36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT = 5V(高达0.84A)

产品详情

演示电路2490A是一款微功耗隔离型反激式转换器,内置LT8303。该演示电路输出5V,在36V至72V的输入电压范围内,2.5mA至0.84A的负载电流保持严格的调节。输出电流能力随输入电压而增加,如性能概览表所示。

eval board
AD-BMSE2E3W-SL

适用于电动两轮车和三轮车的 72 V 至 96 V 电池管理系统

特性和优点

  • 可变电压范围为 72 V 至 96 V,适用于 E2W/E3W 应用
  • 符合 ASIL-D 标准的汽车级 BMS 芯片
  • 内置充电、预充电和放电电路
  • 电池电压监测的总测量误差 (TME) 为 1.8 mV
  • 高性能电池/电池组电压和电流监控
  • 板载 isoSPI 通信
  • 低功耗电池监控 (LPCM) 功能​
  • GPIO 可控 FET 监控
  • ADBMS6830 GPIO 输入可用于 NTC 传感器​
  • 低功耗 MAX32690 MCU
  • UART 和 CAN 通信
  • 通过增强库仑计数技术测量 SOC 和 SOH
  • E2W/E3W 基本系统行为模式
  • 嵌入式应用程序准备就绪(通过 CLI)
  • 通过 GUI 可以进行以下测量和故障检测:​
    • 电池单元监测
    • 电压和电流组监控
    • 充电电流监控
    • 放电电流监测
    • 温度监控
    • 细胞过压/欠压检测
    • 电池/GPIO 开路检测
    • 电池平衡
    ​

产品详情

AD-BMSE2E3W-SL 是轻型电动汽车 (LEV) 的 BMS 参考设计。该解决方案的电压范围为 72 V 至 96 V,适用于电流容量高达 100 A 的电动两轮车和三轮车。​​

该单板系统采用一流的 ADBMS6830 单元监测芯片,最多可监测 2x 16 通道。该板还具有使用 ADBMS2950 进行电池组监控的功能。​ADBMS6822 双 isoSPI 收发器提供内置的 2 线可逆 isoSPI 连接,可简化菊花链配置中 BMS 部件的通信,然后将数据发送到微控制器中的 SPI 线路。​​

板载 MAX32690 MCU 在加载固件后,可以执行 BMS 测量,例如电池电压(平均值和滤波值)以及电池组电压和电池组电流测量。该板还具有充电、预充电和放电模式,可由 ADBMS2950 组监控芯片控制。​

AD-BMSE2E3W-SL 设计用于嵌入式模式或使用 GUI 运行,它通过增强型库仑计数技术计算电池的充电状态 (SoC) 和健康状态 (SoH)。​

应用

  • 电动和混合动力两轮车
  • 电动和混合动力三轮车
  • 轻型电动车

DC2490A
LT8303ES5隔离演示板 | 隔离型反激式,36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT = 5V(高达0.84A)
DC2490A - Schematic
AD-BMSE2E3W-SL
适用于电动两轮车和三轮车的 72 V 至 96 V 电池管理系统
AD-BMSE2E3W-SL Board Photo Angle View AD-BMSE2E3W-SL Board Photo Top View AD-BMSE2E3W-SL Board Photo Bottom View AD-BMSE2E3W-SL Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8303的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览