LT3512

量产

单片式、高电压、隔离型反激式转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4.5V 至 100V 输入电压范围
  • 内部 420mA、150V 电源开关
  • 边界模式运作
  • 无需借助变压器第三绕组或光隔离器来实现稳压
  • 改善的主端绕组反馈负载调节
  • 利用两个外部电阻器来设定 VOUT
  • 用于内部偏压电源和电源开关驱动器的 BIAS 引脚
  • 无需采用外部启动电阻器
  • 16 引脚 MSOP 封装

LT3512
单片式、高电压、隔离型反激式转换器
48V to 5V Isolated Flyback Converter Output Load and Line Regulation Product Package 1
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
保护开关和控制器 2
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
开关稳压器和控制器 2
LTM8048 推荐用于新设计 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8047 推荐用于新设计 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1803A

LT3512EMS Demo Board | 36V to 75VIN, VOUT = 5V @ 500mA

产品详情

Demonstration circuit 1803A is a monolithic high voltage isolated flyback converter featuring the LT3512. The demo circuit is designed for a 5V isolated output from an input voltage range of 36V to 75V. The maximum output current is 500mA. VIN can be lower if output current is less than 500mA. The circuit doesn’t require an opto-isolator due to the output voltage being sensed directly from the primary side transformer winding. A third winding is used to bias the LT3512 for highest efficiency.

DC1803A
LT3512EMS Demo Board | 36V to 75VIN, VOUT = 5V @ 500mA
DC1803A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3512的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览