LT1766

量产

5.5V 至 60V、1.5A、200kHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:5.5V 至 60V
  • 1.5A 峰值开关电流
  • 200kHz 恒定开关频率
  • 饱和开关设计:0.2Ω
  • 在整个占空比范围内保持了额定峰值开关电流
  • 低的有效电源电流:2.5mA
  • 低停机电流:25μA
  • 1.2V 反馈基准电压 (LT1766)
  • 5V 固定输出 (LT1766-5)
  • 可容易地实现同步
  • 逐周期电流限制
  • 小外形 16 引脚 SSOP 和耐热性能增强型 TSSOP 封装

 

LT1766
5.5V 至 60V、1.5A、200kHz 降压型开关稳压器
5V Buck Converter Effi ciency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC326B

LT1766EGN | 200KHz高压降压转换器,5.5 - 60VIN(高达1A),跳线可选3.3或5VOUT

产品详情

DC326B:LT1766 5.5V至60V 1.5A、200kHz降压开关稳压器演示板。

eval board
DC326C

LT1766EFE | 1.5A、200kHz高压降压转换器,VIN = 6V-60V,VOUT = 5V (1A)

产品详情

DC326C:LT1766 5.5V至60V 1.5A、200kHz降压开关稳压器演示板。

DC326B
LT1766EGN | 200KHz高压降压转换器,5.5 - 60VIN(高达1A),跳线可选3.3或5VOUT
DC326B - Schematic
DC326C
LT1766EFE | 1.5A、200kHz高压降压转换器,VIN = 6V-60V,VOUT = 5V (1A)
DC326C - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1766的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览