eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8605

量产

精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 提供中文数据手册
  • 低失调电压: 65 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流: 1 pA(最大值)
  • 低噪声: 8 nV/√Hz
  • 宽带宽: 10 MHZ
  • 高开环增益: 1000 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 5引脚WLCSP封装(单路放大器AD8605),8引脚WLCSP封装(双路放大器AD8606)

AD8605、AD8606和AD8608分别是单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、低输入电压和电流噪声以及宽信号带宽等特性。这些放大器采用ADI公司的DigiTrim®调整专利技术,无需激光调整便可达到出色的精度。

低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。具体应用包括光学控制环路、便携式和环路供电仪器仪表以及便携式设备的音频放大。

AD8605、AD8606和AD8608的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8605单通道放大器提供5引脚SOT-23和5引脚WLCSP两种封装。AD8606双通道放大器提供8引脚MSOP、8引脚WLSCP和窄体SOIC表贴三种封装。AD8608四通道放大器提供14引脚TSSOP和窄体14引脚SOIC两种封装。5引脚和8引脚WLCSP封装器件是现有尺寸最小的表贴运算放大器。WLCSP、SOT-23、MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。

应用

  • 光电二极管放大
  • 电池供电仪器仪表
  • 多极滤波器
  • 传感器
  • 条形码扫描器
  • 音频

AD8605
精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8605 Chip Image AD8605 Pin Configuration AD8605 Pin Configuration
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8691 量产 单路、低噪声、低成本、CMOS轨到轨输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8605

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-1

EVAL-OPAMP-1评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到最适合其应用的设计。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号:

  • EVAL-PRAOPAMP-1KSZ(单通道5引脚SC70)KS-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RJZ(单通道5引脚SOT 23)RJ-5
  • EVAL-PRAOPAMP-1RMZ(单通道8引脚MSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-1RZ(单通道8引脚SOIC)R-8

EVAL-OPAMP-1
EVAL-OPAMP-1评估板

参考电路

Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0218 参考设计

500 V共模电压电流监控器

特性和优点

  • 0至500 V共模电压
  • 单电源电压
  • 电流隔离保护了处理器
  • 为数字控制创建隔离电源
  • 单向电流监控系统
CN0254 参考设计

16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统

特性和优点

  • 最高8通道的精密转换
  • 数字和功率电流隔离
  • 电路板面积较小
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
CN0189 参考设计

使用双轴加速度计进行倾斜测量

特性和优点

  • 在90度和温度范围内具有1度的精度
  • 双轴确保高精
  • 滤波降低带内噪声
  • 精密倾斜应用
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View
CN0218
500 V共模电压电流监控器
CN0254
16 位、250 kSPS、8 通道单电源隔离数据采集系统
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Top View
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Bottom View
CN0189
使用双轴加速度计进行倾斜测量

最新评论

近期浏览