AD7091R
量产1 MSPS、超低功耗、12位ADC、内置片内基准电压源、采用10引脚LFCSP和MSOP封装
- 产品模型
- 4
概述
- 高吞吐速率:1 MSPS
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 逻辑电压:VDRIVE = 1.65 V至5.25 V
- 积分非线性(INL):±1 LSB(最大值)
- 模拟输入范围:0 V至REF
- 超低功耗
3 V及1 MSPS下典型值为349 μA
3 V关断模式下典型值为264nA
- 内部2.5 V基准电压源、典型漂移值为±4.5 ppm/°C
- 宽输入带宽
- 灵活的功耗/吞吐速率管理
- 高速串行接口
SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容 - 繁忙指示
- 10引脚、3 mm × 2 mm LFCSP和10引脚MSOP封装
- 温度范围:−40°C至+125°C
AD7091R是一款12位逐次逼近模数转换器(ADC) ,可在高吞吐速率(50 MHz SCLK时为1 MSPS)下实现超低功耗(3V和1 MSPS时典型值为349 µA)。.它采用先进的设计和信号处理技术,可在高吞吐速率下实现极低功耗。该器件还提供精确的2.5 V片内基准电压。
AD7091R采用2.7V至5.25V单电源供电,内置一个宽带宽采样保持放大器,可处理7MHz以上的输入频率。它还具有一个片内转换时钟和高速串行接口。转换过程与数据采集利用CONVST信号和内部振荡器进行控制。
产品特色低功耗:
- 目前功耗最低的12位SAR ADC
3 V及1 MSPS下典型值为349 μA
3 V关断模式下典型值为264nA - 灵活的功耗/吞吐速率管理
平均功耗与吞吐速率成正比
关断模式可以在间歇性或单发转换时降低平均功耗
- 积分非线性 (INL) 最大值为±1 LSB
- 采用独立VDRIVE引脚实现单电源供电。AD7091R采用2.7 V至5.25 V单电源供电。VDRIVE功能允许串行SPI®接口独立直接连接至1.8 V至5 V处理器
- 片内精确2.5 V基准电压源也可通过外部2.7V至5.25V基准电压源实现过驱
- −40°C至+125°C的温度范围适合多种终端市场
- 采用2mm x 3mm10引脚LFCSP封装,提供引脚MSOP封装替代方案
仪器仪表与测量
- 电池及USB供电系统
数据采集系统
手持式计量表 - 现场仪表
- 电池供电设备
- 光纤系统
- 移动通信
- 电池供电医疗仪器
心电图与心率监护仪
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 3
视频 8
产品选型指南 1
教程 3
技术书 1
参考电路 7
器件驱动器 3
3rd Party Solutions 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7091RBCPZ-RL | 10-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD7091RBCPZ-RL7 | 10-Lead LFCSP (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| AD7091RBRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7091RBRMZ-RL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 8, 2022 - 22_0192 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD7091RBCPZ-RL | 量产 | |
| AD7091RBCPZ-RL7 | 量产 | |
|
8月 1, 2016 - 16_0035 Assembly Relocation of Select LFCSP, Mini-LFCSP and LFCSP Side Solderable Products to STATS ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7091RBCPZ-RL | 量产 | |
| AD7091RBCPZ-RL7 | 量产 | |
|
5月 31, 2016 - 16_0039 AD7091 and AD7091R Die Revision and AD7091R Specification Change |
||
| AD7091RBCPZ-RL | 量产 | |
| AD7091RBCPZ-RL7 | 量产 | |
| AD7091RBRMZ | 量产 | |
| AD7091RBRMZ-RL7 | 量产 | |
|
6月 19, 2014 - 13_0247 Assembly Transfer of Select 3x2, 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
| AD7091RBCPZ-RL | 量产 | |
| AD7091RBCPZ-RL7 | 量产 | |
|
11月 7, 2013 - 13_0224 Assembly Transfer of Select 2x3 and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD7091RBCPZ-RL | 量产 | |
| AD7091RBCPZ-RL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
器件驱动器 3
FPGA/HDL 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 4 | ||
| ADR4530 | 量产 | 超低噪声、高精度3.0V基准电压源 |
| REF193 | 量产 | 3.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| ADR4550 | 量产 | 超低噪声、高精度5.0V基准电压源 |
| REF195 | 量产 | 5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源 |
| 运算放大器 9 | ||
| ADA4899-1 | 量产 | 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器 |
| ADA4897-1 | 推荐用于新设计 | 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8021 | 量产 | 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统 |
| ADA4841-1 | 量产 | 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
| ADA4896-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
| AD8031 | 量产 | 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器 |
| ADA4627-1 | 量产 | 36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| ADA4637-1 | 量产 | 30 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器 |
| AD8610 | 量产 | 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7091R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论