概览
产品详情
EVAL-AD7091RSDZ是用于AD7091R的全功能评估套件。 该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z系统开发平台配合使用。 与系统开发平台配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与系统开发平台配合使用时的工作和设置情况。 在独立模式下工作时,建议使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板连接各种控制引脚。
SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。 如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
系统需求
- Windows XP SP2
 - Windows Vista
 - Windows 7
 - USB 2.0 Port
 
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-409: Evaluation Board for the AD7091R Analog-to-Digital Converter2012/8/7PDF1662 kB