LTC7899
推荐用于新设计140V、低 IQ、具有 10V 栅极驱动的负至正同步升压控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 将负输入转换为相对于地稳压的正输出
- 宽|VIN |+VOUT 范围:4V 至 135V(最大绝对电压 140V)
- 内部反馈电平转换器,可通过两个电阻轻松编程输出电压
- 可调栅极驱动电平:5V 至 10V(OPTI-DRIVE,14V ABS MAX)
- 可调驱动器电压欠压锁定
- 自适应或电阻可调死区时间
- 可调的开/关驱动器强度的分流输出栅极驱动器
- 支持正输入至正输出升压至 135V(带直通功能)
- 启动后工作电压低至 1V
- 用于高功率多相操作的 CLK 输出
- 展频
- 可编程频率(100kHz 至 2.5MHz)
- 可锁相频率(100kHz 至 2.5MHz)
- 28 引脚 (4 毫米 x 5 毫米) QFN 封装
LTC®7899 是一款高性能 DC/DC 负至正开关稳压器控制器,可驱动所有 N 沟道同步 MOSFET 级,并可在高达 135V 的输入电压下工作。仅用两个电阻,通过使用集成反馈电平转换器就可以轻松设置正输出电压。或者,LTC7899 也可以配置为具有直通功能的升压 (Boost) 操作。
LTC7899 的栅极驱动电压可在 5V 至 10V 范围内编程,以允许使用逻辑或标准级 MOSFET 来最大限度提高效率。
低空载静态电流延长了电池供电系统的运行时间。OPTI-LOOP® 补偿允许在很宽的输出电容和 ESR 值范围内优化瞬态响应。用户可以使用外部电阻器调整 LTC7899 的死区时间以获得裕度,或者定制应用以获得更高的效率并允许高频操作。
LTC7899 还具有扩频操作功能,可显着降低输入和输出电源上的峰值辐射和传导噪声,从而更容易符合电磁干扰 (EMI) 标准。
应用
- 工业电力系统
- 军事/航空电子
- 电信电源系统
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
| LTC7899RUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC7899RUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC7899
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC7899的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论