概览
产品详情
评估电路 EVAL-LTC7899-AZ 采用 LTC®7899:140V 低 IQ、同步、负输入至正输出控制器,具有可编程 5V 至 10V 栅极驱动。分流栅极驱动器支持轻松调整 FET 的开/关。具有用户可调节自适应和设置死区时间控制模式,可实现最佳门极时序。此外,该 IC 具有低 IQ、高达 2.5MHz 的可编程/可同步开关频率和扩频特性,采用小型 28 引线(4mm x 5mm)QFN 封装。这些特性适用于各种各样的应用,包括工业、军事和电信系统。
EVAL-LTC7899-AZ 在 -32V 至 -54V 输入电压范围内工作,可产生正 48V 输出和高达 8.8A 的负载电流。EVAL-LTC7899-AZ 的开关频率设置为 150kHz,可实现高达 97.3% 的峰值效率。
LTC7899 支持高达 135V 的宽输入和输出电压范围 (|VIN- |+VOUT)。评估电路采用 120V FET 设计,可以替换各种类似尺寸的 FET,以适应广泛的应用。
EVAL-LTC7899-AZ 提供了一种高性能、经济高效的解决方案,可从负输入产生正 48V 输出。LTC7899 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。该数据手册必须与 EVAL-LTC7899-AZ 的本用户指南一起阅读。下面提供了此电路板的设计文件:www.analog.com。
相关产品
文档
-
EVAL-LTC7899-AZ - Schematic2025/8/1PDF399 K
-
EVAL-LTC7899-AZ - Design Files2025/8/1ZIP5M