eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC7878

推荐用于新设计

具有电感器 DCR 电流检测功能的 70V 并行 4 开关升降压控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单电感器架构可使 VIN 大于、小于或等于稳压 VOUT
  • 同步整流:效率高达 98%
  • 宽 VIN 电压范围:5V 至 70V
  • ±输出电压精度为 1%:1V ≤ VOUT ≤ 70V
  • DCR 或 RSENSE 电流检测
  • 降压/升压/升降压模式下的峰值电流模式控制
  • 可编程输入或输出电流调节
  • 7V NMOS 栅极驱动器
  • 可锁相频率(100kHz 至 600kHz)
  • 多相/多 IC 并联运行
  • 可选择连续或脉冲跳跃模式操作和电感器峰值限流值
  • 小型 32 引脚 5mm × 5mm QFN 封装
LTC7878
具有电感器 DCR 电流检测功能的 70V 并行 4 开关升降压控制器
LTC7878 Application Circuit LTC7878 Pin Configuration LTC7878 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7878

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC7878
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LTC7878-BZ

70V 并行、五相、四开关降压-升压控制器

产品详情

评估电路 EVAL-LTC7878-BZ 采用 LTC®7878:具有电感器 DCR 电流检测功能的 70V 并行升降压控制器。LTC7878 是一款四开关升降压开关稳压器,可安全轻松地在高于、低于或等于输出电压的情况下工作。恒定频率峰值电流模式架构允许高达 600kHz 的锁相开关频率。可编程的输入或输出电流环路可调节平均输入或输出电流,使其适合电池充电应用。此外,LTC7878 具有 5V 至 70V 的宽输入和输出范围,并支持在工作区域之间的无缝低噪声变迁,是适用于工业和电信系统的理想选择。

EVAL-LTC7878-BZ 在 36V 至 65V 的输入电压范围内工作,可产生 48V 的输出和至少 5.5kW 的输出功率。该电路板采用 5 个并联的 LTC7878’ 来实现非常高的功率。并联操作的开关频率设置为 150kHz,从而产生高效的电路。相邻输出相移为 72° 偏移,从而交错切换,同时仍提供良好的均流。

LTC7878 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 1% 容差的输出电压。该转换器在满载工作 VIN 下可实现 98% 以上的效率,输出功率为 5.5kW。

该控制器板可轻松修改,以便在 1V 至 70V 的范围内调节输出电压。它具有多相/多 IC 并行操作功能,以便为高功率应用进行修改。

EVAL-LTC7878-BZ 提供了一种用于产生 48V 输出的高性能、经济高效的解决方案。LTC7878 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。必须结合 EVAL-LTC7878-BZ 用户指南阅读该数据表。

eval board
EVAL-LTC7878-BZ

70V 并行、五相、四开关降压-升压控制器

产品详情

评估电路 EVAL-LTC7878-BZ 采用 LTC®7878:具有电感器 DCR 电流检测功能的 70V 并行升降压控制器。LTC7878 是一款四开关升降压开关稳压器,可安全轻松地在高于、低于或等于输出电压的情况下工作。恒定频率峰值电流模式架构允许高达 600kHz 的锁相开关频率。可编程的输入或输出电流环路可调节平均输入或输出电流,使其适合电池充电应用。此外,LTC7878 具有 5V 至 70V 的宽输入和输出范围,并支持在工作区域之间的无缝低噪声变迁,是适用于工业和电信系统的理想选择。

EVAL-LTC7878-BZ 在 36V 至 65V 的输入电压范围内工作,可产生 48V 的输出和至少 5.5kW 的输出功率。该电路板采用 5 个并联的 LTC7878’ 来实现非常高的功率。并联操作的开关频率设置为 150kHz,从而产生高效的电路。相邻输出相移为 72° 偏移,从而交错切换,同时仍提供良好的均流。

LTC7878 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 1% 容差的输出电压。该转换器在满载工作 VIN 下可实现 98% 以上的效率,输出功率为 5.5kW。

该控制器板可轻松修改,以便在 1V 至 70V 的范围内调节输出电压。它具有多相/多 IC 并行操作功能,以便为高功率应用进行修改。

EVAL-LTC7878-BZ 提供了一种用于产生 48V 输出的高性能、经济高效的解决方案。LTC7878 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。必须结合 EVAL-LTC7878-BZ 用户指南阅读该数据表。

eval board
EVAL-LTC7878-AZ

70V Parallel Dual Phase 4-Switch Buck-Boost Controller

产品详情

Evaluation circuit EVAL-LTC7878-AZ features the LTC®7878: a 70V parallelable buck-boost controller with inductor DCR current sensing. The LTC7878 is a four-switch buck-boost switching regulator designed to operate above, below, or equal to the output voltage safely and easily. The constant-frequency, peak-current mode architecture allows phase-lockable switching frequency up to 600kHz. A programmable input or output current loop regulates the average input or output current loop, making it suitable for battery charging applications. Additionally, with a wide 5V to 70V input and output range and seamless, low-noise transition between operating regions, the LTC7878 is ideal for industrial and telecom systems.

The EVAL-LTC7878-AZ operates from a 18V to 65V input voltage range and generates an output of 24V and at least a 20A load. The board features two LTC7878’s in parallel to achieve very high power. The parallel operation is set to a switching frequency of 100kHz, which results in an efficient circuit. Both phases are set 180° offset to interleave the switching while still providing great current sharing.

The LTC7878 has a precision voltage reference that can generate an output voltage with a 1% tolerance over the full operating conditions. The converter achieves over 98% efficiency with a 20A load at full operating VIN.

This board can be easily modified to regulate output voltages from 1V to 70V. Its multiphase/multi-ICs parallel operation feature allows for simple alterations for higher power.

The EVAL-LTC7878-AZ provides a high-performance, cost-effective solution for generating a 24V output. The LTC7878 data sheet gives a complete description of this part, its operation, and applications information. The data sheet must be read in conjunction with this user guide for EVAL-LTC7878-AZ. Design files for this circuit board are available at www.analog.com.

eval board
DC2931A

停产: LTC7878 | 高效率升降压转换器

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为EVAL-LTC7878-AZ。

演示电路 2931A 是一款采用 LTC7878 的升降压稳压器。DC2931A 的工作输入电压范围为 9V 至 55V,可产生 12V、6A 的输出。LTC7878 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 1% 容差的输出电压。工作开关频率为 260kHz,使得电路小巧而高效。该转换器在 6A 负载下的效率超过 97%。可轻松地修改该演示电路,以便在 1V 至 70V 的范围内调节不同的输出电压。

DC2931A 可提供经济高效的解决方案来生成 12V 输出。LTC7878 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。请将数据手册和本演示手册结合在一起阅读。

eval board
DC2931A

停产: LTC7878 | 高效率升降压转换器

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。替代板为EVAL-LTC7878-AZ。

演示电路 2931A 是一款采用 LTC7878 的升降压稳压器。DC2931A 的工作输入电压范围为 9V 至 55V,可产生 12V、6A 的输出。LTC7878 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 1% 容差的输出电压。工作开关频率为 260kHz,使得电路小巧而高效。该转换器在 6A 负载下的效率超过 97%。可轻松地修改该演示电路,以便在 1V 至 70V 的范围内调节不同的输出电压。

DC2931A 可提供经济高效的解决方案来生成 12V 输出。LTC7878 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。请将数据手册和本演示手册结合在一起阅读。

EVAL-LTC7878-BZ
70V 并行、五相、四开关降压-升压控制器
EVAL-LTC7878-BZ Board Photo Angle View EVAL-LTC7878-BZ Board Photo Top View EVAL-LTC7878-BZ Board Photo Bottom View
EVAL-LTC7878-BZ
70V 并行、五相、四开关降压-升压控制器
EVAL-LTC7878-BZ Board Photo Angle View EVAL-LTC7878-BZ Board Photo Top View EVAL-LTC7878-BZ Board Photo Bottom View
EVAL-LTC7878-AZ
70V Parallel Dual Phase 4-Switch Buck-Boost Controller
EVAL-LTC7878-AZ Board Photo Angle View EVAL-LTC7878-AZ Board Photo Top View EVAL-LTC7878-AZ Board Photo Bottom View
DC2931A
停产: LTC7878 | 高效率升降压转换器
DC2931A Evaluation Board DC2931A Evaluation Board - Top View DC2931A Evaluation Board - Bottom View
DC2931A
停产: LTC7878 | 高效率升降压转换器
DC2931A Evaluation Board DC2931A Evaluation Board - Top View DC2931A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览