概览
产品详情
评估电路 EVAL-LTC7878-BZ 采用 LTC®7878:具有电感器 DCR 电流检测功能的 70V 并行升降压控制器。LTC7878 是一款四开关升降压开关稳压器,可安全轻松地在高于、低于或等于输出电压的情况下工作。恒定频率峰值电流模式架构允许高达 600kHz 的锁相开关频率。可编程的输入或输出电流环路可调节平均输入或输出电流,使其适合电池充电应用。此外,LTC7878 具有 5V 至 70V 的宽输入和输出范围,并支持在工作区域之间的无缝低噪声变迁,是适用于工业和电信系统的理想选择。
EVAL-LTC7878-BZ 在 36V 至 65V 的输入电压范围内工作,可产生 48V 的输出和至少 5.5kW 的输出功率。该电路板采用 5 个并联的 LTC7878’ 来实现非常高的功率。并联操作的开关频率设置为 150kHz,从而产生高效的电路。相邻输出相移为 72° 偏移,从而交错切换,同时仍提供良好的均流。
LTC7878 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 1% 容差的输出电压。该转换器在满载工作 VIN 下可实现 98% 以上的效率,输出功率为 5.5kW。
该控制器板可轻松修改,以便在 1V 至 70V 的范围内调节输出电压。它具有多相/多 IC 并行操作功能,以便为高功率应用进行修改。
EVAL-LTC7878-BZ 提供了一种用于产生 48V 输出的高性能、经济高效的解决方案。LTC7878 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。必须结合 EVAL-LTC7878-BZ 用户指南阅读该数据表。
相关产品
文档
-
EVAL-LTC7878-BZ - Schematic2025/4/30PDF1 M
-
EVAL-LTC7878-BZ - Design Files2025/4/30ZIP8M