LTC3426
推荐用于新设计采用 SOT-23 封装的 1.2MHz 升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 内部 2A MOSFET 开关
- 1.2MHz 开关频率
- 集成软起动
- 低 1.6V VIN 工作
- 低 RDS(ON) 开关:在 5V 输出时为 100mΩ
- 从 3.3V 输入提供 5V/800mA 输出
- 从 2.5V 输入提供 3.3V/800mA 输出
- 采用外形小巧、扁平的外部组件
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LTC®3426 升压型开关稳压器可从低至 1.6V 的输入电压产生一个高达 5.5V 的输出电压。作为空间受限型应用的理想选择,其开关频率为 1.2MHz,因而允许采用纤巧型、低成本且外形扁平的外部组件。其内部 2A、100mΩ NMOS 开关即使在重负载条件下也能提供高效率,而恒定频率、电流模式架构的运用将产生很低而且可预测的输出噪声,因此易于滤除。
抗振铃电路通过在不连续操作模式下对电感器进行阻尼以使 EMI 问题有所缓解,而内部软起动功能则减轻了人们对涌入电流的担心。内部频率补偿是专为适应陶瓷输出电容器而设计的,从而进一步降低了噪声。该器件的停机电流非常低,仅 0.5µA。
LTC3426 采用 6 引脚 SOT-23 封装。
Applications
- 白光 LED 驱动器电源
- 3.3V 或 5V 本机电源
- 后备电池
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3426ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3426ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3426
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3426的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论