LTC3311/
LTC3311-X
推荐用于新设计
5V、12.5A同步降压型Silent Switcher稳压器,采用3mm x 3mm LQFN封装
- 产品模型
- 36
概述
- 兼容 LTC3310/LTC3310S 和 LTC3311S 引脚
- Silent Switcher® 架构:
- 超低 EMI 辐射
- 高效率 - 4.5mΩ NMOS 和 16mΩ PMOS
- 宽带宽,快速瞬态响应
- 安全承受过载电感饱和
- VIN 范围:2.25V 至 5.5V
- VOUT 范围:0.5V 至 VIN
- VOUT 精度:远程检测精度为 ±1%
- 峰值电流模式控制
- 最短接通时间:35ns
- 可编程频率至 5MHz
- 精密 400mV 启用阈值,关断电流为 1µA
- 输出软启动与电压跟踪
- 电源正常输出
- 裸片温度监视器
- 在强制连续模式下,可配置为并联功率级
- 耐热性能增强 3mm × 3mm LQFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3311是一款非常小巧的低噪声单芯片降压型DC/DC转换器,能够通过2.25V至5.5V输入,提供最高12.5A输出电流。该器件采用Silent Switcher 1架构,配有内部热回路旁置电容,可以在最高5MHz开关频率下实现低EMI和高效率。对于具有更高功率要求的系统,易于实现多相并行转换器。
LTC3311采用恒定频率、峰值电流模式控制架构,可实现快速瞬态响应。500mV基准电压源可实现低电压输出。100%占空比操作,可实现低压降。
其他特性包括指示输出处于稳压状态的电源良好信号、精准使能阈值、输出过压保护、热关断、温度监视器、时钟同步、模式选择和输出短路保护。该器件采用紧凑的18引脚3mm × 3mm LQFN封装。
应用
- 汽车/工业/通信
- 服务器、电信电源
- 分布式直流电源系统(POL)
- FPGA、ASIC、 μP 内核电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 6
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
电子书 1
非常见问题 1
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
- LTC3311
- LTC3311-0.75
- LTC3311-0.85
- LTC3311-0.875
- LTC3311-1
- LTC3311S
LTpowerCAD 2
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3311
- LTC3311-0.75
- LTC3311-0.85
- LTC3311-0.875
- LTC3311-1
- LTC3311S
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3311的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论