ADG5421F

推荐用于新设计

±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • S1 和 S2 引脚上的过压保护电压高达 ±60 V
  • S1 和 S2 引脚上的掉电保护电压高达 ±60 V
  • 无需数字输入即可获知状态
  • 11 Ω 低导通电阻(典型值)
  • 超平、导通电阻
  • 在任何情况下都能抑制闩锁效应
  • 3.5 kV 人体模型 (HBM) ESD 额定值
  • VSS 至 VDD −2 V 信号范围
    • 全定工作电压为 ±15 V、 ±20 V、+12 V 和 +36 V
    • ±5 V 到 ±22 V 双电源供电
    • 8 V 到 44 V 单电源供电
  • 10 引脚 3 mm × 2 mm LFCSP
ADG5421F
±60 V 故障保护和检测、11 Ω RON、双路 SPST 开关
ADG5421F Functional Block Diagram ADG5421F Pin Configuration
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
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX2244 过期 2.5GHz、22dBm/20dBm功率放大器,带有模拟闭环功率控制
基准电压源 1
LTC6655 量产 0.25ppm 噪声、低漂移、精准基准系列
开关稳压器和控制器 1
ADP5070 量产

具有独立正输出和负输出的1 A/0.6 A、DC-DC开关稳压器

模数转换器(ADC) 3
AD7768-1 推荐用于新设计 具功率调节功能的 DC 至 204 kHz、动态信号分析、精准型 24 位 ADC
AD4000 量产 16 位 2 MSPS/1 MSPS/500 kSPS 精密伪差分 SAR ADC
AD4630-24 推荐用于新设计 24位、2 MSPS、双通道SAR ADC
数字隔离器 1
MAX22665 推荐用于新设计 快速、低功耗的六通道增强型数字隔离器
线性稳压器 2
ADP7182 推荐用于新设计 -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
ADP7118 推荐用于新设计 20 V、200 mA、低噪声、CMOS LDO线性稳压器
仪表放大器 1
LTC6373 推荐用于新设计 36V全差分可编程增益仪器仪表放大器,带25pA输入偏置电流
运算放大器 1
ADA4896-2 推荐用于新设计 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG5421F

评估 ADG5421F 故障保护和检测,12Ω RON,SPST开关

特性和优点

  • 电源电压
    • 双电源:±5 V 至 ±22 V
    • 单电源:8 V 至 44 V
  • 防止源极引脚过压
    • 信号电压高达 −60 V 和 +60 V
  • LED 用于过压的视觉指示
  • 并行接口兼容 1.8 V 逻辑

产品详情

EVAL-ADG5421FEBZ 是 ADG5421F 的评估板,具有两个 SPST 开关通道。ADG5421F 的电源引脚具有过压故障检测和保护电路,并在上电和未上电状态下,对高达 −60 V 和 +60 V 的信号提供保护。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG5421FEBZ 的典型评估设置。ADG5421F 焊接到评估板中央位置,具有双线螺丝接线端子,以连接到每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于为设备供电,第四个端子用于提供用户定义的数字电压,来为 LED 供电,LED 是开关故障状态的可视指示。

有关 ADG5421F, 的完整详细信息,请参阅 ADG5421F 数据手册,在使用该评估板时,必须同时参阅本用户指南。

EVAL-ADG5421F
评估 ADG5421F 故障保护和检测,12Ω RON,SPST开关
ADG5421F Evaluation Board

参考电路

Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
CN0579 参考设计

Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • Quad Channel IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias Removal Circuitry
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0540 参考设计

适用于IEPE传感器的24位数据采集系统

特性和优点

  • EPE兼容数据采集系统
  • 压电和MEMS传感器
  • 54 kHz模拟输入带宽
  • 尺寸兼容Arduino

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-09-21 01:06
    Easily Connect Sensors with ADI's Robust Industrial Signal Chains
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-04-27
    CN0549 - CbM开发平台
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-01-29 02:43
    CN0549 - CbM Development Platform
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-11-03
    使用ADI可靠的工业信号链轻松连接传感器
Figure 1. Simplified Block Diagram
CN0584 参考设计

精密低延迟开发套件

特性和优点

  • 4个具有可配置电压范围的模拟输入通道
  • 4个具有可配置电压范围的模拟输出通道
  • ADC测量和DAC建立时间之间的延迟为250 ns
  • Rx或Tx路径的模拟前端板建模和仿真与MATLAB和Python兼容
  • 由接口连接器提供所有电源和数字连接

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
  • lazy blur
    VIDEO · 0001-01-01
    低延迟测试和测量套件 – HiL
  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
CN0579
Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System
Figure 1. CN0579 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0579-ARDZ  Evaluation Board - Angle View
EVAL-CN0579-ARDZ Evaluation Board - Top View
CN0540
适用于IEPE传感器的24位数据采集系统
Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Top View
EVAL-CN0540 24-Bit Data Acquisition System for IEPE Sensors - Bottom View
CN0584
精密低延迟开发套件
Figure 1. Simplified Block Diagram
CN0584 Kit
CN0584 - Angle View
CN0584 - Top View
CN0584 - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5421F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览