概览
优势和特点
- 电源电压
- 双电源:±5 V 至 ±22 V
- 单电源:8 V 至 44 V
- 防止源极引脚过压
- 信号电压高达 −60 V 和 +60 V
- LED 用于过压的视觉指示
- 并行接口兼容 1.8 V 逻辑
产品详情
EVAL-ADG5421FEBZ 是 ADG5421F 的评估板,具有两个 SPST 开关通道。ADG5421F 的电源引脚具有过压故障检测和保护电路,并在上电和未上电状态下,对高达 −60 V 和 +60 V 的信号提供保护。
用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG5421FEBZ 的典型评估设置。ADG5421F 焊接到评估板中央位置,具有双线螺丝接线端子,以连接到每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于为设备供电,第四个端子用于提供用户定义的数字电压,来为 LED 供电,LED 是开关故障状态的可视指示。
有关 ADG5421F, 的完整详细信息,请参阅 ADG5421F 数据手册,在使用该评估板时,必须同时参阅本用户指南。
使用入门
需要的设备
- 直流电压源
- ±5 V 到 ±22 V 双电源
- 8 V 至 44 V 单电源
- 可选数字电压源:5 V
- 模拟信号源
- 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)