Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic™ X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADF4372

推荐用于新设计

带集成 VCO 的微波宽带频率合成器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • RF 输出频率范围:62.5 MHz 至 16,000 MHz
  • 小数 N 频率合成器和整数 N 频率合成器
  • 高分辨率 39 位小数模数
  • 典型杂散 fPFD:−90 dBc
  • 集成 RMS 抖动:38 fs(1 kHz 至 100 MHz)
  • 归一化本底相位噪声:−234 dBc/Hz
  • fPFD 工作频率达 250 MHz
  • 基准输入频率达 600 MHz
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
  • RF8x 和 RFAUX8x 具有 62.5 MHz 至 8,000 MHz 的输出
  • RF16x 具有 8,000 MHz 至 16,000 MHz 的输出
  • 锁定时间大约为 3 ms 并进行自动校准
  • 锁定时间 <30 μs 并绕过自动校准(典型值)
  • 模拟和数字电源:3.3 V(典型值)
  • VCO 电源电压:3.3 V 和 5 V
  • RF 输出静音功能
  • 7 mm × 7 mm 48 端子 LGA 封装
ADF4372
带集成 VCO 的微波宽带频率合成器
ADF4372 Functional Block Diagram ADF4372 Pin Configuration
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
比较器 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADF4372

ADF4372 评估板

特性和优点

  • 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器 (180 kHz)、USB 接口和电压稳压器的 ADF4372 频率合成器
  • 可以利用基于 Windows 的软件通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 由外部 6 V 电源供电

产品详情

EV-ADF4372SD2Z 可评估 ADF4372 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))的性能。该评估板包含具有集成 VCO 的 ADF4372 频率合成器、USB 接口、电源连接器和微型 A (SMA) 连接器。

EV-ADF4372SD2Z 需要 SDP-S 板(套件中未提供)。使用 SDP-S 可以对 EV-ADF4372SD2Z 进行软件编程。

产品数据手册中包含 ADF4372 频率合成器的完整规格说明,使用该评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

eval board
QUAD-MxFE平台

16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台

特性和优点

四通道MxFE数字化处理卡
  • 使用MxFE的多通道、宽带系统开发平台
  • 与Xilinx VCU118评估板(不包括)搭配使用
  • 16个RF接收(Rx)通道(32个数字Rx通道)
    • 总共16个1.5GSPS至4GSPS ADC
    • 48个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
    • 16个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
  • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 16个RF发射(Tx)通道(32个数字Tx通道)
    • 48个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
  • 灵活的Rx和Tx RF前端
    • Rx:用于增益控制的滤波、放大、数字步进衰减
    • Tx:滤波、放大
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
  • 灵活的时钟分配
    • 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
    • 每个MxFE支持外部转换器时钟
16Tx / 16Rx校准板
  • 可配合四通道MxFE数字化处理卡和VCU118 PMOD接口(随附电缆)使用
  • 提供单独的相邻通道环回和组合通道环回选项
  • 通过SMA选项提供组合Tx通道输出
  • 通过SMA选项提供组合Rx通道输入
  • 板载对数功率检波器,AD5592R通过PMOD输出到VCU118
  • 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
  • IIO示波器GUI
  • MATLAB插件和示例脚本
  • 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
  • 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案
  • MATLAB系统应用GUI
用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
  • 用于确定上电相位的多芯片同步功能
  • 使用NCO实现系统级幅度/相位对齐
  • 旁路JESD接口的低延迟ADC至DAC环回
  • 用于宽带通道间幅度/相位对齐的pFIR控制
  • 快速跳频
  • 校准板MATLAB驱动程序文件
  • FPGA编程MATLAB脚本

产品详情

四通道MxFE系统开发平台包含四个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器以及相关的RF前端、时钟和电源电路。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是L/S/C频段(0.1 GHz至~5GHz)的16发射/16接收通道直接采样相控阵。Rx和Tx RF前端具有插入式配置,可根据用户应用自定义频率范围。

四通道MxFE系统开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示多芯片同步以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® VCU118评估板使用,具有Virtex® UltraScale+™ XCVU9P FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口。

除了四通道MxFE数字化处理卡之外,该套件还包含16Tx / 16Rx校准板,用于开发系统级校准算法,或在与自己的用例相关的情况下更轻松地演示上电相位确定性。通过该校准板,用户还可演示组合通道动态范围、杂散和相位噪声的改进性能,连接至VCU118 PMOD接口时,还可通过免费的MATLAB插件进行控制。

该系统可用于加快以下应用的开发程序上市时间:

  • ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
  • 通信基础设施(多频段5G和毫米波5G)
  • 电子测试与测量

EVAL-ADF4372
ADF4372 评估板
EV-ADF4372SD2Z Image ADF4372 Evaluation Board ADF4372 Evaluation Board ADF4372 Evaluation Board
QUAD-MxFE平台
16Tx/16Rx直接L/S/C频段采样相控阵/雷达/电子战/卫星通信开发平台
ADQUADMXFE1EBZ Board ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE1EBZ Evaluation Board - Bottom View Quad-MxFE Evaluation Board with Lights QUAD-MxFE Block Diagram ADQUADMXFE-CAL Board ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Top View ADQUADMXFE-CAL Evaluation Board - Bottom View

参考电路

Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 参考设计

DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

特性和优点

  • DC至5.5 GHz单信号音发生器
  • +/- 0.5 dB宽带幅度校准范围:0 dBm至-40 dBm
  • 48位频率调谐分辨率(~43 uHz)
  • 可快速轻松启动的板载VCXO
  • 兼容Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2W
CN0511
DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览