MAX77816
量产高效升/降压稳压器,带5A开关
98%效率升/降压,带I2C接口,提供高于3A的连续输出电流
- 产品模型
- 8
概述
- 升压和降压操作,包括升压和降压模式之间平稳切换。
- 2.3V至5.5V VIN范围
- 2.60V至5.14V VOUT,20mV步长
- 3A最小连续输出电流(VINBB ≥ 3.0V,VOUTBB = 3.3V)
- 突发电流:3.6A最小输出电流,达800μs (VINBB ≥ 3.0V,VOUTBB = 3.3V)
- I2C串行接口允许动态调节VOUT,提高设计灵活性
- 97.5%峰值效率
- 40µA静态电流
- 安全特性增强器件和系统可靠性
- 软启动
- True Shutdown™真关断
- 热关断和短路保护
- 多功能GPIO引脚
- MAX77816A/F:FPWM模式使能
- MAX77816B:电感峰值电流限值选择
- MAX77816C:输出电压选择
- MAX77816D:电源就绪指示
- MAX77816E:中断指示
- 小尺寸:1.827mm × 2.127mm、20焊球WLP封装、0.4mm焊球间距
MAX77816为高电流、高效升/降压调节器,适用于单节锂离子电池供电应用。器件支持2.60V至5.14V较宽输出电压范围。IC允许5A (典型值)最大开关电流。降压模式下,输出电流可高达4A;升压式下,最大输出电流可高达3A。独特的控制算法允许高效、卓越的电源/负载瞬态响应,以及在降压和升压模式之间平稳切换。
IC具有I2C兼容串行接口。I2C接口允许动态调节输出电压,从而支持精细控制系统功耗。I2C接口还支持使能控制和器件状态监测等特性。
多功能GPIO引脚可通过寄存器设置为5种不同的选项,例如FPWM模式使能和电感峰值电流选择。这些选项提供设计灵活性,允许IC覆盖较宽的应用范围和应用场景。
应用
- 电池供电应用
- RF功率放大器
- 智能手机和平板电脑
- 可穿戴设备
- 无线通信设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77816AEWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77816AEWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77816BEWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77816BEWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77816CEWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77816CEWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77816DEWP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array | ||
| MAX77816DEWP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77816的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论