MAX77813

量产

5.5V输入、2A高效降压-升压转换器

在负载范围内具有出色的瞬态响应性能和高效率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • VIN范围:2.30V至5.5V
  • VOUT范围:2.60V至5.14V(I2C可编程,20mV步长)
  • (可通过I2C编程,步长为20mV)
  • 升压模式下输出电流高达2A
  • 在升压模式下,提供最高2A输出电流(VIN = 3.0V、VOUT = 3.4V、ILIM = 高)
  • 在降压模式下,提供最高3A输出电流(ILIM = 高)
  • 峰值效率高达97%
  • SKIP模式,可以优化轻负载效率
  • 55μA(典型值)低静态电流
  • 3.4MHz高速I2C串行接口
  • 电感开关限流选择引脚
  • 电源良好输出
  • 2.5MHz开关频率
  • 保护特性
    • 软启动
    • 热关断
    • 过压保护
    • 过流保护
  • 2.13mm x 1.83mm,20引脚WLP封装
MAX77813
5.5V输入、2A高效降压-升压转换器
MAX77813: Typical Application Circuit MAX77813 Pin Configuration
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

软件开发 1

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX77813EVKIT

MAX77813评估套件

特性和优点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试
  • EN、POK和ILIM的测试点
  • MINIQUSB接口板和人性化GUI,实现完全控制

产品详情

评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX77813 2A升/降压转换器。输入电压范围为2.3V至5.5V,输出电压范围为2.6V至.14V。评估套件的工厂默认输出电压设置为3.3V。输出电压可通过MINIQUSB接口板进行调节。电路板支持与Windows®兼容软件通信,以仿真I2C接口。

应用

  • AR/VR耳麦
  • 手持式扫描仪、移动支付终端、安全摄像机
  • 单节锂离子电池供电应用

MAX77813EVKIT
MAX77813评估套件
MAX77813EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77813的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览