LTC3634
量产用于 DDR 电源的 15V、双通道、3A、单片式、降压型稳压器
- 产品模型
- 16
概述
- 3.6V 至15V 输入电压范围
- 每通道的输出电流为±3A
- 效率高达 95%
- 通道之间的 90°/180° 可选相移
- 可调开关频率范围:500kHz 至 4MHz
- VTTR = VDDQ / 2 = VTT基准
- 准确度为 ±1.6% 的 VTTR (在 0.75V)
- 最佳 VOUT范围:0.6V 至 3V
- ±10mA 缓冲输出负责提供 VREF 基准电压
- 旨在实现超卓的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 外部时钟同步
- 短路保护
- 输入过压和过热保护
- 电源良好状态输出
- 采用 (4mm x 5mm) QFN-28 封装和耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装
LTC®3634 是一款高效率、双通道、单片式、同步降压型稳压器,可为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供电源及总线终端电压轨。该器件的工作输入电压范围为 3.6V 至 15V,从而使其适合于那些采用一个 5V 或 12V 输入的负载点电源应用以及各种电池供电型系统。
VTT 稳定输出电压等于 VDDQIN • 0.5。一个能驱动 10mA 负载的片内缓冲器可提供一个也等于 VDDQIN • 0.5 的低噪声基准输出 (VTTR)。
此 IC 的工作频率可利用一个外部电阻器在 500kHz 至 4MHz 的范围内进行设置和同步处理。两个通道能够 180° 异相运行,这放宽了对输入和输出电容的要求。独特的受控接通时间架构非常适合在高开关频率条件下采用一个 12V 电源来给 DDR 应用电路供电,因而允许使用较小的外部组件。
LTC3634 可提供 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和具裸露衬垫的 28 引脚 TSSOP 封装。
Applications
- DDR 存储器电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3634EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3634EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3634EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3634EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3634HFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3634HFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3634HUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3634HUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3634IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3634IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3634IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3634IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3634MPFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3634MPFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3634MPUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3634MPUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3634EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3634EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3634HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3634HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3634IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3634IFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3634MPFE#PBF | 量产 | |
| LTC3634MPFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3634EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3634EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3634HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3634HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3634IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3634IFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3634MPFE#PBF | 量产 | |
| LTC3634MPFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3634
LTpowerCAD 2
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3634
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3634的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论