Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

LT3032

推荐用于新设计

双通道、150mA、正 / 负、低噪声、低压差线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低噪声:20μVRMS (正) 和 30μVRMS (负)
  • 低静态电流:每通道 30μA 
  • 宽输入电压范围:±2.3V 至 ±20V
  • 输出电流:±150mA
  • 低停机电流:总值 <3μA (典型值)
  • 低压差电压:每通道 300mV
  • 固定输出电压: ±3.3V、±5V、±12V 和 ±15V
  • 可调输出从 ±1.22V 至 ±20V
  • 无需保护二极管
  • 采用 2.2μF 输出电容器可稳定
  • 采用陶瓷电容器、钽电容器或铝电容器可稳定
  • 可在反向输出电压条件下起动
  • 电流限制和热限制
  • 扁平 14 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装

LT®3032 是一款双通道、低噪声、正和负低压差电压线性稳压器。每个稳压器可提供高达 150mA 电流和一个 300mV 的典型压差电压。每个稳压器的静态电流很低 (工作时为 30μA,而在停机模式则为 <3μA),并在压差条件下处于良好受控状态,从而使其成为电池供电型电路的较佳选择。

LT3032 另一个重要的特点是低输出噪声。给每个稳压器增设一个外部 10nF 旁路电容器,可以将输出噪声降低至 20μVRMS / 30μVRMS (在 10Hz 至 100kHz 的带宽内)。LT3032 能够在采用 2.2μF (最小值) 输出电容器时保持稳定。该稳压器不像其他稳压器所常见的那样需要额外的 ESR。

这些稳压器可提供低至 ±1.22V 基准电压的可调输出,或固定输出在 ±3.3V、±5V、±12V 和 ±15V 。内部保护电路包括反向输出保护、电流限制和热限制。 

LT3032 采用一种独特的扁平 14 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装,该封装具有用于每个稳压器的裸露背部衬垫,因而实现了优质的热性能。 


应用

  • 电池供电型仪器 
  • 双极电源
  • 低噪声电源

LT3032
双通道、150mA、正 / 负、低噪声、低压差线性稳压器
Dual Polarity Low Noise 150mA Power Supply 10Hz to 100kHz Output Noise Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
保护开关和控制器 2
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
充电泵 1
LTC3265 推荐用于新设计 具升压和负输出充电泵的低噪声双电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
DC1622A

LT3032IDE Demo Board | Dual Positive/Negative, Low Noise, Low Dropout Linear Regulator, ±2.3V ≤ VIN ≤ ±20V, VOUT = ±1.2/±3.3/±5/±12/±15V @ ±150mA

产品详情

Demonstration circuit 1622A is a dual 150mA linear regulator featuring the LT3032. The LT3032 is a dual, positive and negative low dropout linear regulator. Each regulator supplies up to 150mA of output current with a typical 300mV dropout voltage. Each regulator’s quiescent current is low (<3μA total in shutdown) and well-controlled in dropout, making it an excellent choice for battery-powered circuits. A 0.01μF bypass capacitor to each regulator reduces output voltage noise to 20μVRMS (positive regulator)/30μVRMS (negative regulator) over a 10Hz to 100kHz bandwidth. The LT3032 is stable with minimum output capacitor of 2.2μF. The regulators do not require any additional ESR. Internal protection circuitry includes reverse output protection, current limiting and thermal limiting. Each regulator is offered as an adjustable output device with an output voltage range down to the ±1.22V reference voltages.


EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块
ADMX1001 - Top View ADMX1001 - Bottom View ADMX1001 - Angle View ADMX1001FMCZ - Top View ADMX1001FMCZ - Bottom View ADMX1001FMCZ - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Angle View EVAL-ADMX100X-FMCZKIT - Top View ADMX1002 - Angle View ADMX1002 - Top View ADMX1002 - Bottom View
DC1622A
LT3032IDE Demo Board | Dual Positive/Negative, Low Noise, Low Dropout Linear Regulator, ±2.3V ≤ VIN ≤ ±20V, VOUT = ±1.2/±3.3/±5/±12/±15V @ ±150mA
DC1622A Demo Board DC1622A Demo Board DC1622A Demo Board DC1622A Demo Board DC1622A - Schematic

参考电路

Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
CN0585 参考设计

Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

特性和优点

  • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
  • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
  • Analog Front End Interface Connector
  • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
  • FMC Connector Interface to FPGA

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-04-03 03:08
    Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
  • lazy blur
    VIDEO · 0001-01-01
    低延迟测试和测量套件 – HiL
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-31 03:03
    Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
CN0560 参考设计

高精度、宽带宽电流测量信号链

特性和优点

  • 具有保护特性的可选电流输入范围
  • 10 A、10mA、10uA测量范围
  • 过采样支持高达111 dB的动态范围
CN0585
Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0585-FMCZ Angle View
EVAL-CN0585-FMCZ Bottom View
EVAL-CN0585-FMCZ Top View
CN0560
高精度、宽带宽电流测量信号链
Figure 1. EVAL-CN0560-FMCZ Simplified Block Diagram
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0560-FMCZ Evaluation Board - Bottom View
CN-0560 and SDP-H1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3032的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览