製品概要

製品概要

デモンストレーション回路1613Aは、一般的なI2C(Inter Integrated Circuit)ポートに加えSMBUS/PMBUS機能を備えた、USBベースのコントローラです。アナログ・デバイセズのLTpowerPlayデモンストレーション・ボード・ファミリに適合するよう設計されています。デモンストレーション・ボードは、ホストPCのグラウンドからは完全に絶縁されています。評価用ソフトウェアは、接続されたデモンストレーション・ボードを自動的に検知し、適切な制御画面をロードします。


LTpowerPlayシステムは、様々なリニアテクノロジー製品を簡単にかつ手早く評価できる方法を提供します。


12ピン、リボンケーブルCA2978が同梱されています。

ソフトウェア

設計ツール

LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ハードウェア (30)

Adapter

ケーブル

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。