LTM4623
新規設計に推奨超薄型の20V入力、3A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.02
製品情報
- 実装面積が1cm2(片面PCB)または0.5cm2(両面PCB)以内で高さが2mm未満の完全なソリューション
- 広い入力電圧範囲:4V~20V
- 外部バイアス使用時の入力電圧は最小2.375V
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- DC出力電流:3A
- 全DC出力電圧誤差:最大±1.5%
- 電流モード制御、高速トランジェント応答
- 低EMI、EN55022クラスB準拠
- 外部の周波数に同期
- 電流分担によるマルチフェーズ動作
- 出力電圧トラッキング
- 選択可能な不連続モード
- パワーグッド・インジケータ
- 過電圧保護、過電流保護、および過熱保護
- 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm超薄型LGAパッケージ
LTM4623は、小型で超薄型の6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGAパッケージに収容された完全な3A降圧スイッチング・モードμModule(マイクロモジュール)レギュレータです。スイッチング・コントローラ、パワーFET、インダクタ、および支持部品がパッケージに搭載されています。LTM4623は、4V~20Vまたは2.375V~20V(外部バイアス電源使用時)の入力電圧範囲で動作し、0.6V~5.5Vの出力電圧範囲をサポートしており、出力電圧を1本の外付け抵抗で設定します。高効率設計により、3Aの連続出力電流を供給します。必要なのは入力と出力のセラミック・コンデンサだけです。
LTM4623は、選択可能な不連続モード動作と、出力電圧トラッキングによる電源レールのシーケンシングをサポートしています。高いスイッチング周波数と電流モード制御により、安定性を損なうことなく入力および負荷の変動に対するきわめて高速なトランジェント応答が可能です。
フォルト保護機能には、過電圧保護、過電流保護、過熱保護が含まれます。
LTM4623は無鉛仕上げでRoHSに準拠しています。
アプリケーション
- PCIeおよびPCB裏面実装
- 通信機器、データ通信機器、ネットワーク機器、および産業用機器
- データ・ストレージ・ラック装置およびカード
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 5
プレス・リリース 1
電源リファレンス・デザイン 1
ソリューション・カタログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4623EV#PBF | 25-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 1.82mm) | ||
| LTM4623EY#PBF | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.42mm) | ||
| LTM4623IV#PBF | 25-Lead LGA (6.25mm x 6.25mm x 1.82mm) | ||
| LTM4623IY | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.42mm) | ||
| LTM4623IY#PBF | 25-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.42mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 19, 2022 - 22_0259 Notification of qualification of additional assembly location ASE Korea for LTM4623. |
||
| LTM4623EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4623EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4623IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4623IY | 製造中 | |
| LTM4623IY#PBF | 製造中 | |
|
10 4, 2021 - 21_0212 LTM4623 Notification of Qualification of New Mold Compound and Substrate Change |
||
| LTM4623EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4623EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4623IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4623IY | 製造中 | |
| LTM4623IY#PBF | 製造中 | |
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4623EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4623EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4623IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4623IY | 製造中 | |
| LTM4623IY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4623EV#PBF | 製造中 | |
| LTM4623EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4623IV#PBF | 製造中 | |
| LTM4623IY | 製造中 | |
| LTM4623IY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTM4623 Demo Circuit - Ultrathin 3A Buck µModule Regulator (4-20V to 1.5V @ 3A)
- LTM4623 Demo Circuit - 2A Inverting Buck-Boost µModule Regulator (4-15V to -0.9V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4623
LTpowerCAD 3
- LTM4623 Project - Ultrathin Step-Down μModule Regulator (5-16V to 1.3V @ 3A)
- LTM4623 Project - Ultrathin Step-Down μModule Regulator (4-20V to 1.5V @ 3A)
- LTM4623 (Inverting) Project - DC2721A-A Inverting Buck-Boost μModule Regulator (4-15Vin to -0.9Vout @ 2A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4623
- LTM4623(INVERTING)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。