LTC4261
製造中A/DコンバータとI2Cモニタ機能を内蔵した負電圧Hot Swapコントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.13
製品情報
- 電源の入っている-48Vバックプレーンに安全に挿入可能
- 電流と電圧をモニタする10ビットADC
- I2C/SMBusインタフェースまたは1 線ブロードキャスト・モード
- フローティング方式により、非常に高い電圧での動作が可能
- 突入電流制限と過電流制限を個別に調整可能
- 制御されたソフトスタート突入電流
- UV/OVスレッショルドとヒステリシスを調整可能
- 遅延付きのシーケンス制御されたパワーグッド出力
- パワーグッド入力のタイムアウトを調整可能
- フォルト後のラッチオフまたは自動リトライをプログラム可能
- フォルト後にホストに対してアラートを発行
- 28ピン細型SSOPおよび24ピン(4mm×5mm)QFNパッケージ
LTC4261/LTC4261-2は、通電状態のバックプレーンに対して基板の安全な挿入および引き抜きを可能にする負電圧Hot Swap™コントローラです。外付けのNチャネル・パス・トランジスタを使用することにより、基板の電源電圧を調整可能な速度で上昇させることができます。このデバイスは、個別に調整可能な突入電流制限回路および過電流制限回路を内蔵しており、起動、入力ステップ、出力短絡の各状態時にパス・トランジスタに加わるストレスが最小限に抑えられます。過電流フォルト発生時のデフォルトの動作は、LTC4261がラッチオフであるのに対して、LTC4261-2は自動再試行です。
I2Cインタフェースと内蔵の10ビットA/Dコンバータにより、基板の電流、電圧、およびフォルト状態をモニタできます。単線式の一斉送信モードを使用できるので、2つの光アイソレータを取り除くことにより、インタフェースを簡略化できます。
このコントローラは、フォルトが発生するとホストに割り込み、出力電力が良好状態になると通知し、基板の挿入を検出して、外部電源モニタがタイムアウト期間内にパワーグッドを示すことができない場合はパス・トランジスタをオフにする追加機能も備えています。
アプリケーション
- AdvancedTCAシステム
- 通信機器のインフラ
- -48V分散給電システム
- 電力モニタ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 2
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4261CGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4261CGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4261CGN-2#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4261CGN-2#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4261CUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4261CUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4261CUFD-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4261CUFD-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4261IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4261IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4261IGN-2#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4261IGN-2#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4261IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4261IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4261IUFD-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4261IUFD-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC4261CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4261CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4261CGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4261CGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4261IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4261IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4261IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4261IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC4261CGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4261CGN-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4261IGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4261IGN-2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4261
Linduino 3
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。