LTC2945
新規設計に推奨範囲の広いI2C電力モニタ
- 製品モデル
- 26
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.41
製品情報
- レール・トゥ・レールの入力電圧範囲:0V~80V
- 広い入力電源電圧範囲:2.7V ~80V
- 80Vを超える電源用のシャント・レギュレータ
- 全未調整誤差が±0.75%未満のΔΣ型A/Dコンバータ
- 電流と電圧の分解能:12ビット
- 内蔵の乗算器により24ビットの電力値を計算
- 最小値と最大値を記憶
- 制限値を超えた場合に警告
- 追加のA/Dコンバータ入力により外部電圧をモニタ
- 連続スキャン・モードとスナップショット・モード
- IQが80μA未満のシャットダウン・モード
- SDAの分割により光絶縁が可能
- 3mm×3mmの12ピンQFNパッケージおよびMSOPパッケージで供給可能
LTC2945は、電流、電圧、および電力を測定するレール・トゥ・レールのシステム・モニタです。2.7V ~80Vの動作電圧範囲を特長としており、80Vを超える電源向けにシャント・レギュレータを内蔵しているので、入力電源を柔軟に選択できます。0V~80Vでの電流測定範囲は入力電源に依存しません。内蔵の0.75%精度12ビットA/Dコンバータにより、負荷電流、入力電圧、および補助外部電圧を測定します。測定した12ビットの負荷電流データと入力電圧データの数値をデジタル乗算することにより、24ビットの電力値が生成されます。最小値および最大値が記憶され、プログラム可能なしきい値を持つオーバーレンジ警報機能により、ソフトウェアによるポーリングの必要性が最小限に抑えられます。データは標準のI2Cインタフェースを介して通知されます。シャットダウン・モードでは、消費電流が20μAまで減少します。
LTC2945のI2Cインタフェースは、データ入力ピンとデータ出力ピンが別個になっているので、標準または光絶縁型のI2C接続で使用できます。LTC2945-1は反転型のデータ出力を内蔵しているので、反転型の光アイソレータ構成で使用できます。
アプリケーション
- 通信機器のインフラ
- 産業用機器
- 自動車
- 民生用機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 3
デバイス・ドライバ 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2945CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2945CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945CMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945CUD#PBF | 製造中 | |
| LTC2945CUD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945CUD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945CUD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945HUD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945HUD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945IUD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945IUD-1#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2945CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2945CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945CMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2945CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2945CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945CMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945CMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945IMS-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2945HMS#PBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2945HUD#WPBF | 製造中 | |
| LTC2945HUD#WTRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC2945HMS-1#PBF | 製造中 | |
| LTC2945HMS-1#TRPBF | 製造中 | |
|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LTC2945HUD#WPBF | 製造中 | |
| LTC2945HUD#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2945
Linduino 3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。