LT3062
新規設計に推奨45V入力、マイクロパワー、低ノイズ200mA LDO
- 製品モデル
- 32
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.24
製品情報
- 入力電圧範囲:1.6V~45V
- 出力電流:200mA
- 静止電流:45μA
- ドロップアウト電圧:300mV
- 低ノイズ:30μVRMS(10Hz~100kHz)
- 可変出力(VREF = 600mV)
- 出力の許容誤差:負荷、入力、温度の全範囲で±2%
- 1個のコンデンサでリファレンスをソフトスタートさせ、出力ノイズを低減
- シャットダウン電流:<1μA
- バッテリ逆接続に対する保護
- 電流制限フォールドバックと過熱制限保護
- 2mm × 3mmの8ピンDFNパッケージおよびMSOPパッケージ
LT3062は、1.6V~45Vの電源電圧範囲で動作する、マイクロパワー、低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータです。このデバイスは300mVの標準的ドロップアウト電圧で200mAの出力電流を供給します。1個の外付けコンデンサにより、プログラム可能な低ノイズのリファレンス性能と出力ソフトスタート機能を実現します。LT3062の静止電流はわずか45μAであり、最小3.3μFの出力コンデンサで高速トランジェント応答を実現します。シャットダウン時には、静止電流は1μA未満になり、リファレンスのソフトスタート・コンデンサはリセットされます。
LT3062は、低ESRのセラミック出力コンデンサを使用して安定性とトランジェント応答を最適化します。他のレギュレータではESRを増やすことが必要になるのが一般的ですが、LT3062ではその必要はありません。
内部保護回路は、バッテリ逆接続保護、逆出力保護、逆電流保護、フォールドバック特性の電流制限、サーマル・シャットダウンの各機能を備えています。
LT3062は、出力電圧範囲が600mVのリファレンス電圧から最大40Vまでの可変デバイスとして供給されます。LT3062は、熱特性が改善された2mm × 3mmの8ピンDFNパッケージおよびMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- 自動車用電源
- 産業用電源
- 航空電子工学機器用電源
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3062EMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3062EMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3062EMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3062EMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3062EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3062EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3062HMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3062HMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3062IMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3062IMS8E#TRPBF | 製造中 | |
| LT3062IMS8E-3.3#PBF | 製造中 | |
| LT3062IMS8E-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LT3062IMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LT3062IMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT3062MPMS8E#PBF | 製造中 | |
| LT3062MPMS8E#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 保護スイッチ & コントローラ 2 | ||
| LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
| LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LT3060 | 新規設計に推奨 | 45V入力、マイクロパワー、低ノイズの100mA 低損失リニア・レギュレータ |
| LT3065 Series | 新規設計に推奨 | プログラマブルな電流制限とパワーグッドを備えた低ノイズ、45V入力、500mAリニア・レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3062
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。