ADP2301

製造中

ステップダウン・スイッチング・レギュレータ、1.2 A、20 V

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高効率:最大91%
  • 負荷電流:1.2 A(max)
  • 全温度範囲にわたる出力精度:±2%
  • 広い入力電圧範囲:3.0V~20 V
  • スイッチング周波数オプション:ADP2300(700kHz)、ADP2301(1.4MHz)
  • 電流モード制御アーキテクチャー
  • 出力電圧範囲:0.8 V~0.85×VIN
  • 自動PFM/PWMモードの切り替え機能
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
  • ハイサイドMOSFETを内蔵
  • 超小型6ピン、TSOPパッケージで供給
  • 詳細については、データシートを参照してください。
ADP2301
ステップダウン・スイッチング・レギュレータ、1.2 A、20 V
ADP2300/ADP2301 Functional Block Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2301

ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

ADP230x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP2301

ADP2301 評価用ボード

製品詳細

ADP2300/ADP2301は、パワーMOSFETを内蔵した小型、固定周波数、電流モードのステップダウンDC-DC安定化電源です。ADP2300/ADP2301評価用ボードにはユーザがレギュレータの性能を評価するために必要なすべての機能が備わっています。2つの周波数オプションがあります:ADP2300は700 kHzで動作し、ADP2301は1.4 MHzで動作します。これらのオプションによって、ユーザは回路全体の効率と大きさの間のトレードオフを考慮して設計を決定する事ができます。

 

ADP2300/ADP2301は最大1.2 Aまでの負荷電流に対し高精度 (±2%)な出力レギュレータが得られます。電流モード制御なので高速で安定したライン/負荷過度性能が得られます。高精度なENピンのスレッショールド電圧により、ADP2300/ADP2301は他の入出力電源からのシーケンスが可能です。抵抗分割器を使用する事によりENピンを又プログラマブルなUVLO入力として使用する事もできます。

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

機能と利点

  • レベル2、7kW~22kW電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能
  • ADE9112、ADE9113、ADE9178用のフル機能ボード
  • 3相、最大240V RMSの相電圧定格
  • 最大32Aの電流測定定格(シャント内蔵)
  • 最大22kWの負荷への結合電力伝送をサポート
  • 低消費電力のセキュアなマイクロコントローラMAX32672を搭載
  • エネルギーと状態の更新を確認できるLCDディスプレイをサポート
  • RS-485通信インターフェースを介してMODBUS™プロトコルをサポート
  • EVerestオープン・ソース・ソフトウェア(OSS)と通信するためのProtobuf™メッセージをサポート
  • IEC61851準拠のステート・マシンを実装

製品詳細

AD-ACEVSE22KWZ-KITは、レベル2、7kW~22kW ACの電気自動車用給電装置(EVSE)の計測サブシステムおよびその他の選択された機能のリファレンス・デザインです。ADE9113(絶縁型Σ-Δ A/Dコンバータ(ADC))とADE9178(計測用デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP))の組み合わせにより、電気自動車(EV)に供給されるエネルギーを正確に測定します。超低消費電力のARM® Cortex®-M4プロセッサ内蔵のMAX32672(高コスト効率、高集積、高信頼性の32ビット・マイクロコントローラ)が搭載されており、エネルギー測定値を蓄積し、それをホストへ確実に送信して表示することができます。充電プラグが電気自動車に挿入されると、マイクロコントローラ上で充電制御ステート・マシンが実行され、様々な充電状態に遷移します。このキットには、充電サイクル中のエネルギー測定値と状態遷移を読み取るためのフレキシブル・プリント回路(FPC)コネクタとLCDが含まれています。ボードの端にあるコネクタに、電源入出力信号、CP(Control Pilot)信号、PP(Proximity Pilot)信号用の配線があります。EVに供給されるエネルギーは、シャントおよび抵抗ラダー・ネットワーク間の電圧降下として測定されるため、フィールドでボードを簡単にセットアップできます。

eval board
FMCMOTCON2

OBSOLETE: AD-FMCMOTCON2-EBZ Evaluation Board

機能と利点

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.


The FMCMOTCON2 evaluation kit enables users to:

  • Model and implement motor control algorithms rapidly for high performance servo systems, incorporating system modelling and design concepts using Mathworks model based design
  • Reduce time needed to move a motor control system from concept to production, by providing a prototyping system to verify the hardware and control algorithms before moving to production stage.

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.


The AD-FMCMOTCON2-EBZ is a complete high performance servo system on an FPGA Mezzanine Card (FMC) board, the purpose of which is to provide a complete motor drive system demonstrating efficient and high dynamic control of three phase PMSM and induction motors up to 48V and 20A.

Two motors can be driven at the same time, each motor having its separate power supply. The system incorporates high quality power sources; reliable power, control, and feedback signals isolation; accurate measurement of motor current & voltage signals; high speed interfaces for control signals to allow fast controller response; industrial Ethernet high speed interfaces; single ended Hall, differential Hall, encoder and resolver interfaces; digital position sensors interface; flexible control with a FPGA/SoC interface.

The kit consists of two boards: a controller board and a drive board. An optional AD-DYNO2-EBZ dynamometer can also be purchased through Avnet and is intended to be an extension of the drive system.

Controller Board

  • Digital board for interfacing with the low and high voltage drive boards
  • Compatible with all Xilinx FPGA platforms with FMC LPC or HPC connectors
  • FMC signals voltage adaptation interface for seamless operation on all FMC voltage levels
  • Fully isolated digital control and feedback signals
  • Isolated Xilinx XADC interface
  • 2 x Gbit Ethernet PHYs for high speed industrial communication, with 3rd party EtherCAT support
  • Single ended Hall, Differential Hall, Encoder, Resolver interfaces
  • Digital sensors interfaces
    • EnDat
    • BISS Interface

Drive Board

  • Drives motors up to 48V @ 20A
  • Drives 2 motors simultaneously
  • High frequency drive stage implemented with ADI isolated gate drivers
  • Supported motor types
    BLDC
    PMSM
    Brushed DC
    Stepper (bipolar / unipolar)
  • Integrated over current protection
  • Reverse voltage protection
  • Current and Voltage measurement using isolated ADCs
  • BEMF zero cross detection for sensorless control of PMSM or BLDC motors
  • Separate voltage supplies for the 2 motors so that the motors don't influence each other

Dynamometer System with Embedded Control

  • Two BLDC motors connected by a rigid couple in a dyno setup, which can be used to test real-time motor control performance.
  • One BLDC motor acts as an electronically adjustable load and is driven by the embedded control system. This motor can be directly connected to the FMC motor drive to get complex / active loads. The load can be driven also by the AD-FMCMOTCON2-EBZ to implement dynamic load profiles.
  • The other BLDC motor is driven by the FMC motor drive.
  • Measurement and display of load motor current
  • Measurement and display of load motor speed
  • External control using Analog Discovery and MathWorks Instrumentation Control Toolbox

Software:

Example reference designs showing how to use the platform with Xilinx® FPGAs or SoCs and high performance control algorithms from Mathworks® are provided together with the hardware. Information on the FMC board, and how to use it, the design package that surrounds it, and the software which can make it work, can be found by clicking the software link.

EVAL-ADP2301
ADP2301 評価用ボード
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Angle View AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Top View AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Bottom View
FMCMOTCON2
OBSOLETE: AD-FMCMOTCON2-EBZ Evaluation Board
EVAL-FMCMOTCON2 System

リファレンス・デザイン

CN0190 Circuits from the Lab®

堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 12種類の電源レールと出力電流
  • 過大電圧、過大電流の検出と保護
CN0282 Circuits from the Lab®

オーディオ抽出機能付きの、USBから給電されるDVI/HDMI-to-VGAコンバータ(HDMI2VGA) ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • HDMIからVGAへの変換
  • 低消費電力
CN0190
堅牢な、6 V ~14 V入力、多電圧、高効率、25Wユニバーサル電源モジュール ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。
CN0282
オーディオ抽出機能付きの、USBから給電されるDVI/HDMI-to-VGAコンバータ(HDMI2VGA) ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品