Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

ADG901

製造中

SPSTスイッチ、0 Hz ~ 4.5 GHz、40dBオフ・アイソレーション(1GHz)、17 dBm P1dB(1GHz)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 吸収型スイッチ
  • DC阻止用コンデンサ無しで最大0.5 VのDC信号を通過させる事が可能
  • −3 dB 周波数で0 Hz から最大4.5 GHzまで 動作可能
    • オフ・アイソレーション:40dB typ @1GHz
    • 挿入損失:0.8dB typ @1GHz
    • P1dB:17 dBm typ @1GHz
  • 3×3mm、8ピンMSOPと8ピンLFCSPパッケージ
  • 低消費電力:<1μA
  • CMOS/LVTTL制御ロジック
  • 1.65~2.75Vで仕様を規定
防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
  • ADG901-EPのデータシートはこちらからダウンロードできます。
  • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
  • 製造ベースラインにて制御
  • 組み立て/テストは同一工場
  • 製造工場は一箇所に限定
  • PCN(製品変更通知)を強化
  • 品質データは要求に応じて入手可
  • DSCC図番: V62/16613

ADG901/ADG902は、1GHzまでの高アイソレーションと低挿入損失を実現するCMOSプロセスを使用した広帯域スイッチです。ADG901は、50Ωの終端シャント・ピンを備えた吸収型(マッチング型)スイッチで、ADG902は反射型スイッチです。 両デバイスは、DC~1 GHzの周波数範囲で高いアイソレーションを持つようにデザインされております。ユーザはこれらのスイッチにより、DC阻止コンデンサを使用する事なしに最大0.5 VのDC信号を通過させる事ができます。CMOSコントロール・ロジックを内蔵しているため、外付けコントロール回路が不要です。コントロール入力はCMOSとLVTTLに対して互換性を持っています。これらのCMOSデバイスは消費電力が小さいため、ワイヤレス・アプリケーションや汎用高周波スイッチングに最適です。


製品のハイライト

  1. 1 GHzで-40dBのオフ時アイソレーション
  2. 1 GHzで0.8 dBの挿入損失
  3. 1 GHzで17 dBm のP1dB

アプリケーション


  • 無線通信
  • 汎用RFスイッチング
  • デュアル・バンドのアプリケーション
  • 高速フィルタ選別
  • デジタル・トランシーバのフロントエンド・スイッチ
  • IFスイッチング
  • チューナー・モジュール
  • アンテナ・ダイバーシテー・スイッチイング・リスト

ADG901
SPSTスイッチ、0 Hz ~ 4.5 GHz、40dBオフ・アイソレーション(1GHz)、17 dBm P1dB(1GHz)
ADG901 Functional Block Diagram ADG901 Pin Configuration
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
Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-ADG901

ADG901 Evaluation Board

製品詳細

The ADG901 evaluation board allows designers to evaluate the high-performance wideband switches with a minimum of effort. To prove that these devices meet the user's requirements, the user only requires a power supply and a network analyzer.

EVAL-ADG901
ADG901 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
CN0521 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

機能と利点

  • +26 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
CN0518 Circuits from the Lab®

USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit

機能と利点

  • +25 dB of Rx Signal Gain
  • 50 ohm Input and Output Impedance
  • Overvoltage Input Protection
  • SMA Input and Output Connectors
  • USB Powered
Figure 1. CN0555 Simplified Block Diagram
CN0555 Circuits from the Lab®

過電力保護機能を備えた、USB 駆動 433.92MHz RF 低ノイズ・アンプ・レシーバー

機能と利点

  • 433MHz ISM帯の受信用に最適化
  • 40dBの受信ゲイン
  • 自動ターン・オフ/オン機能を備えた過電圧保護回路
  • USBケーブルで給電
Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
CN0551 Circuits from the Lab®

過熱管理機能付きの USB 駆動、433.92MHz RF パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • ゲイン:+35dB
  • 433MHz ISM帯域向けに最適化
  • 入出力インピーダンス・マッチング:50Ω
  • 過熱モニタリング
  • 自動サーマル遮断・起動
CN0521
USB-Powered, 2.4 GHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
Figure 1. CN0521 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0521-EBZ
EVAL-CN0521-EBZ - Top View
EVAL-CN0521-EBZ - Bottom View
CN0518
USB-Powered, 915 MHz RF Low Noise Amplifier Receiver with Overpower Protection Circuit
Figure 1. CN0518 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0518-EBZ
EVAL-CN0518-EBZ - Top View
EVAL-CN0518-EBZ - Bottom View
CN0555
過電力保護機能を備えた、USB 駆動 433.92MHz RF 低ノイズ・アンプ・レシーバー
Figure 1. CN0555 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0555-EBZ
EVAL-CN0555-EBZ - Bottom View
EVAL-CN0555-EBZ - Top View
CN0551
過熱管理機能付きの USB 駆動、433.92MHz RF パワー・アンプ ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Figure 1. CN0551 Simplified Block Diagram
EVAL-CN0551-EBZ Evaluation Board
EVAL-CN0551-EBZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0551-EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品