AD5940

新規設計に推奨

高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ入力
    • 800kSPSと1.6MSPSの両方のオプションを備えた16ビットADC
    • 電圧、電流、インピーダンスの測定が可能
      • 内部/外部の電流チャンネルおよび電圧チャンネル
      • 超低リークのスイッチ・マトリックスおよび入力マルチプレクサ
    • 入力バッファおよびプログラマブル・ゲイン・アンプ
  • 電圧DAC
    • 0.2V~2.4Vの出力範囲を持つデュアル出力電圧DAC
  • 定電位アンプのバイアス用の12ビットVBIAS0 出力
    • TIAのバイアス用の6ビットVZERO0 出力
    • 超低消費電力:1µA
    • 高速12ビットDAC:1個
      • センサーの出力範囲:±607mV
      • プログラマブル・ゲイン・アンプの出力時のゲイン設定:2および0.05
  • アンプ、アクセラレータ、およびリファレンス
    • 電気化学センシングにおける定電位バイアスに適した低消費電力および低ノイズの定電位アンプ:1個
    • センサー電流出力の測定に適した低ノイズおよび低消費電力のTIA:1個
      • 50pA~3mAの範囲
      • センサー出力用のプログラマブルな負荷およびゲイン抵抗
    • アナログ・ハードウェア・アクセラレータ
      • デジタル波形発生器
      • 受信フィルタ
      • 複素インピーダンス測定(DFT)エンジン
    • 0.015Hz~200kHzの広帯域幅の入力信号を処理する高速TIA:1個
    • 正弦波および台形の波形を生成するデジタル波形発生器
    • 2.5Vおよび1.82Vの内部リファレンス電圧源
    • システム・レベルの節電
      • デューティ・サイクルのアナログ・ブロックの迅速なパワーアップおよびパワーダウン
      • ホスト・コントローラにかかるワークロードを最小化するプログラマブルAFEシーケンサ
      • AFE シーケンスを事前にプログラムするための6kB SRAM
      • 超低消費電力定電位チャンネルの消費電流:6.5µA(電源投入され他の全ブロックが休止モードの場合)
    • スマート・センサーの同期およびデータ収集
      • センサー計測のサイクル精度の制御
      • シーケンサ制御のGPIO
    • オンチップ周辺機器
      • SPIシリアル入出力
      • ウェークアップ・タイマー
      • 割込みコントローラ
    • 電源
    • 2.8V~3.6Vの電源
    • 1.82V入出力準拠
    • パワーオン・リセット
    • 低電力DACおよびポテンショスタット・アンプの電源をオンにした状態でセンサー・バイアスを維持する休止状態モード
    • パッケージと温度範囲
    • 3.6mm × 4.2mm、56ボールWLCSP
    • 7mm × 7mm、48ピンLFCSP
    • −40℃~+85℃の動作温度範囲に対して完全仕様化
    • AD5940とAD5941は、−40℃~+85℃の動作温度範囲に対して完全仕様化
    • AD5941Wは、−40℃~+105℃の動作温度範囲に対して完全仕様化
    • 車載用途向けのAEC-Q100規格に準拠
AD5940
高精度なインピーダンスおよび電気化学フロント・エンド
AD5940/AD5941 Simplified Block Diagram AD5940 Functional Block Diagram AD5940 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 3

技術記事 9

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
EVAL-AD5940ELCZ

電気化学評価用ボード

製品詳細

AD5940は、電気化学電池の高精度解析向けに設計されています。この評価用キットは、AD5940を簡単に構成して、代表的な電気化学電池で電気化学測定を実行できるように設計されています。評価用キットには、EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex™-M3マイクロコントローラベースのArduino Unoフォーム・ファクタ・ボード、EVAL-AD5940ELCZドータ・ボード、ハードウェアを様々な化学セットアップに接続するためのワニ口クリップ付きケーブル対応カスタム・マイクロUSBが含まれています。

eval board
EVAL-AD5940BIOZ

生体電気評価用ボード

製品詳細

AD5940は、生体インピーダンス解析(BIA)や皮膚電気活動(EDA)を含む生体インピーダンス・アプリケーション向けに設計されています。この評価用キットには、EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex™-M3マイクロコントローラベースのArduino Unoフォーム・ファクタ・ボード、生体インピーダンス用のAD5940が含まれるEVAL-AD5940BIOZ、ECG測定用のAD8233に加えて、カスタム・マイクロUSB - ECGスナップ・コネクタが含まれています。

eval board
EVAL-AD5940BIOZ

生体電気評価用ボード

製品詳細

AD5940は、生体インピーダンス解析(BIA)や皮膚電気活動(EDA)を含む生体インピーダンス・アプリケーション向けに設計されています。この評価用キットには、EVAL-ADICUP3029 Arm® Cortex™-M3マイクロコントローラベースのArduino Unoフォーム・ファクタ・ボード、生体インピーダンス用のAD5940が含まれるEVAL-AD5940BIOZ、ECG測定用のAD8233に加えて、カスタム・マイクロUSB - ECGスナップ・コネクタが含まれています。

eval board
EVAL-STUDYWATCH45Z

Study Watch 4.5ユーザ・ガイド

機能と利点

  • デバイス設定ブロック(DCB)
  • VSMスイート・ライブラリ設定(LCFG)
  • ロー・タッチ機能

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、データのストリーミングやログ記録のためにStudy Watch 4.5をユニバーサル・シリアル・バス(USB)またはBluetooth Low Energy(BLE)経由でMicrosoft Windowsコンピュータに接続する手順、およびApplication Wavetoolソフトウェアを使用してバイタル・サイン・データを分析する手順について説明します。

Study Watch 4.5は、アナログ・デバイセズのバイタル・サイン監視用の生物医学センサーとアルゴリズムの機能を示すために設計された製品です。

Study Watch 4.5はバッテリ駆動のウェアラブル・デバイスで、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG、生体電位を使用)、皮膚電気活動(EDA、生体インピーダンスを使用)、皮膚温度、および動作/活動(3軸加速度センサーを使用)の継続的なモニタリングおよびオンデマンドのスポット・チェック計測が可能です。生のセンサー・データが、ウォッチに組み込まれたアルゴリズムによって解析され、心拍数(HR)、酸素飽和度(SpO2)、呼吸数(RR)などのバイタル・サインをリアルタイムで取得できます。

eval board
EVAL-STUDYWATCH45Z

Study Watch 4.5ユーザ・ガイド

機能と利点

  • デバイス設定ブロック(DCB)
  • VSMスイート・ライブラリ設定(LCFG)
  • ロー・タッチ機能

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、データのストリーミングやログ記録のためにStudy Watch 4.5をユニバーサル・シリアル・バス(USB)またはBluetooth Low Energy(BLE)経由でMicrosoft Windowsコンピュータに接続する手順、およびApplication Wavetoolソフトウェアを使用してバイタル・サイン・データを分析する手順について説明します。

Study Watch 4.5は、アナログ・デバイセズのバイタル・サイン監視用の生物医学センサーとアルゴリズムの機能を示すために設計された製品です。

Study Watch 4.5はバッテリ駆動のウェアラブル・デバイスで、フォトプレチスモグラフィ(PPG)、心電図(ECG、生体電位を使用)、皮膚電気活動(EDA、生体インピーダンスを使用)、皮膚温度、および動作/活動(3軸加速度センサーを使用)の継続的なモニタリングおよびオンデマンドのスポット・チェック計測が可能です。生のセンサー・データが、ウォッチに組み込まれたアルゴリズムによって解析され、心拍数(HR)、酸素飽和度(SpO2)、呼吸数(RR)などのバイタル・サインをリアルタイムで取得できます。

eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチ ※本製品は評価用であり、医療機器ではありません

機能と利点

  • バイタル・サイン・モニタリング・プラットフォーム
  • バッテリ駆動ウェアラブル・プラットフォーム
  • リアルタイム・ライブ・データ表示
  • オフライン解析用にデータをフラッシュ・メモリに保存
  • 容易な構成

製品詳細

バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチEVAL-HCRWATCH4Zは、高性能バイタル・サイン・モニタリング・アプリケーション向けのモジュール開発、デモおよびデータ収集プラットフォームです。アナログ・デバイセズのアナログ・フロント・エンド(AFE)およびセンサーが使用されています。

VSMウォッチはバッテリ駆動のウェアラブル・デバイスです。フォトプレチスモグラフィ(PPG)、皮膚電気活動(EDA、生体インピーダンスを使用)、皮膚温度、心電図(ECG、生体インピーダンスを使用)、および動作/活動(3軸加速度センサーを使用)の継続的なモニタリングおよびオンデマンドのスポット・チェック計測が可能です。

VSMウォッチによって、同期されたマルチパラメータ・データを内部メモリに保存し、後からデータを取得してオフライン解析を行ったり、PC(Windows® OS)またはAndroid/iOS搭載デバイスでライブ・モニタリングを行ったりできます。

eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチ ※本製品は評価用であり、医療機器ではありません

機能と利点

  • バイタル・サイン・モニタリング・プラットフォーム
  • バッテリ駆動ウェアラブル・プラットフォーム
  • リアルタイム・ライブ・データ表示
  • オフライン解析用にデータをフラッシュ・メモリに保存
  • 容易な構成

製品詳細

バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチEVAL-HCRWATCH4Zは、高性能バイタル・サイン・モニタリング・アプリケーション向けのモジュール開発、デモおよびデータ収集プラットフォームです。アナログ・デバイセズのアナログ・フロント・エンド(AFE)およびセンサーが使用されています。

VSMウォッチはバッテリ駆動のウェアラブル・デバイスです。フォトプレチスモグラフィ(PPG)、皮膚電気活動(EDA、生体インピーダンスを使用)、皮膚温度、心電図(ECG、生体インピーダンスを使用)、および動作/活動(3軸加速度センサーを使用)の継続的なモニタリングおよびオンデマンドのスポット・チェック計測が可能です。

VSMウォッチによって、同期されたマルチパラメータ・データを内部メモリに保存し、後からデータを取得してオフライン解析を行ったり、PC(Windows® OS)またはAndroid/iOS搭載デバイスでライブ・モニタリングを行ったりできます。

EVAL-AD5940ELCZ
電気化学評価用ボード
AD5940 Evaluation Board AD5940 Evaluation Board - Top View AD5940 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-AD5940BIOZ
生体電気評価用ボード
EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board
EVAL-AD5940BIOZ
生体電気評価用ボード
EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board EVAL-AD5940BIOZ  Bio-Electric Evaluation Board
EVAL-STUDYWATCH45Z
Study Watch 4.5ユーザ・ガイド
EVAL-HCRWATCH4Z Platform
EVAL-STUDYWATCH45Z
Study Watch 4.5ユーザ・ガイド
EVAL-HCRWATCH4Z Platform
EVAL-HCRWATCH4Z
バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチ ※本製品は評価用であり、医療機器ではありません
EVAL-HCRWATCH4Z Platform
EVAL-HCRWATCH4Z
バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチ ※本製品は評価用であり、医療機器ではありません
EVAL-HCRWATCH4Z Platform

リファレンス・デザイン

CN0565 01 new
CN0565 Circuits from the Lab®

LAST TIME BUY: Electrical Impedance Tomography Measurement System

機能と利点

The CN0565 is scheduled for obsolescence; for continued reference to this design, please see application note AN-2632. The recommended alternative for this is the AD-IMP2501-SL.

  • Up to 24 Input Electrodes, Software Selectable;
  • 2-wire or 4-wire Electrode Configuration Supported
  • Real and Imaginary Measurements up to 200 kHz
  • Open Source Image Recreation Algorithms
  • Isolated Power and Digital Domains from the Host
  • Arduino Form Factor Compatible
Simplified Circuit Block Diagram
CN0510 Circuits from the Lab®

バッテリ用の電気化学インピーダンス分光法(EIS) ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • リチウムイオン・バッテリのテスト用に設計
  • ミリヘルツ~キロヘルツの周波数掃引
  • Arduino Shield互換

CN0565
LAST TIME BUY: Electrical Impedance Tomography Measurement System
CN0565 01 new
EVAL-CN0565-ARDZ
EVAL-CN0565-ARDZ - Top View
EVAL-CN0565-ARDZ - Bottom View
EVAL-CN0565-ARDZ with Test Board
CN0510
バッテリ用の電気化学インピーダンス分光法(EIS) ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
Simplified Circuit Block Diagram
Modified Randel Circuit Model; Nyquist Plot is a Li-Ion Battery with SEI Evident
Reference Design Board

最新のディスカッション

最近表示した製品