製品概要
機能と利点
- バイタル・サイン・モニタリング・プラットフォーム
- バッテリ駆動ウェアラブル・プラットフォーム
- リアルタイム・ライブ・データ表示
- オフライン解析用にデータをフラッシュ・メモリに保存
- 容易な構成
製品概要
バイタル・サイン・モニタリング(VSM)用ウォッチEVAL-HCRWATCH4Zは、高性能バイタル・サイン・モニタリング・アプリケーション向けのモジュール開発、デモおよびデータ収集プラットフォームです。アナログ・デバイセズのアナログ・フロント・エンド(AFE)およびセンサーが使用されています。
VSMウォッチはバッテリ駆動のウェアラブル・デバイスです。フォトプレチスモグラフィ(PPG)、皮膚電気活動(EDA、生体インピーダンスを使用)、皮膚温度、心電図(ECG、生体インピーダンスを使用)、および動作/活動(3軸加速度センサーを使用)の継続的なモニタリングおよびオンデマンドのスポット・チェック計測が可能です。
VSMウォッチによって、同期されたマルチパラメータ・データを内部メモリに保存し、後からデータを取得してオフライン解析を行ったり、PC(Windows® OS)またはAndroid/iOS搭載デバイスでライブ・モニタリングを行ったりできます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- VSMプラットフォーム(ウォッチ)
- 充電スタンド
- USB Type A - micro USBケーブル
- ファームウェア・デバック用ボード
関連資料
-
UG-1221: Vital Signs Monitoring (VSM) Watch (Rev. 0)2021/12/20PDF2 M
-
遠隔・個別化医療の未来を担うアナログ・デバイセズ2023/02/26