製品概要
機能と利点
- 31.24mm × 12.83mmのコンパクトなPCB
- 1Hz~1.5MHzのインピーダンス測定
- 相対精度(代表値):0.015% - 0.2%
- 電流駆動または電圧駆動の励起モード
- 16ビットのアクイジション・チャンネル
- 5Vの単電源で動作
- UARTインターフェース(BLE 5.2、USB、SPIの追加ハードウェア・サポートに対応、ただし未実装)
- IEC 60601-1の漏れ電流要件を満たすように設計*
- 6種類の表示モード形式(R/X、Z/θ(deg)、Z/θ(rad)、G/B、Y/θ(deg)、Y/θ(rad))
- コマンド・ライン、グラフィカル・ユーザ・インターフェース、Python APIにより、システム評価とデータ収集を容易に実行可能
- USB-CコネクタによるホストPCへの電力供給とシリアル通信
- 外部負荷とのインターフェース用のDINコネクタおよびSMAコネクタ
- ジャンパ設定を備えたオンボード負荷により、外部部品や接続なしでテストと評価を実行可能
*現在のハードウェア実装は、電圧駆動レベルによって異なります。アプリケーションの仕様や電圧駆動のニーズに応じて、電流を制限するようにハードウェアを変更できます。
製品概要
AD-IMP2501-SLは、AD-IMP2501DBZ-SLボードとAD-IMP2501EBZ-SLボードで構成される、インピーダンス・アナライザのデモ用および技術評価用システムです。
AD-IMP2501EBZ-SLは、ホストPCとの通信インターフェースの簡素化、多様な電気負荷接続、容易なセットアップ/デバッグを可能にするキャリア・ボードです。
AD-IMP2501DBZ-SLは、4極インピーダンス測定が可能な電気インピーダンス分光法モジュールです。このモジュールは120MHzのARM Cortex-M4マイクロプロセッサを搭載し、0V~2.4V、1Hz~1.5MHzの範囲でのAC波形信号生成、差動電圧測定、電流リターン測定、完全なインピーダンス処理を統合しています。これらはすべて400mm角以下のPCBに収められています。
アプリケーション
- 手術器具
- 手術における組織センシング
- 医療診断機器およびライフ・サイエンス機器
- 生体インピーダンス(Bio-Z)およびバイタル・サイン測定用アプリケーション
- 電子機器試験システム
- 化学分析システム
- ラボ用ベンチ・トップ・センシング・アプリケーション
- 産業界または学術界における研究
マーケット&テクノロジー
関連資料
-
AD-IMP2501-SL - Design Files2026/04/24ZIP3 MB
-
AD-IMP2501-SL User Guide2026/09/03