LTC3728L

量产

双输出、550kHz、两相同步降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双输出 180° 定相控制器减小了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿使得输出电容 (COUT) 最小化
  • 输出电压准确度达 ±1% (LTC3728LC)
  • 电源状态良好输出电压指示器
  • 250kHz 至 550kHz 的可锁相固定频率
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 28V 工作电压
  • 非常低压差操作:占空比为 99%
  • 可调软启动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制
  • 具备失效选项的闭锁短路停机功能
  • 输出过压保护
  • 低停机静态电流 IQ:20µA
  • 5V 和 3.3V 稳压器
  • 三种可选的工作模式:恒定频率、 突发模式 (Burst Mode®) 操作和 PWM
  • 5mm x 5mm QFN 和 28 引脚窄体 SSOP 封装
LTC3728L
双输出、550kHz、两相同步降压型开关稳压器
Figure 1. High Efficiency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
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
振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3728
  • LTC3728L
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC898A-A

LTC3728LCUH演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V,VOUT1 = 2V (10A),VOUT2 = 1.8V (10A)

产品详情

演示电路898是一款高电流密度电源,内置LTC3728L,这是一款双路输出、2相同步降压稳压器。尽管LTC3728L控制器支持高达30V(最大值)VIN的电压,该演示板的输入电压范围为4.5V至13.2V。演示板集成了两个组件,DC898A-A和DC898A-B。DC898A-A采用经济高效的设计,具有2.0V/10A和1.8V/10A输出。DC898A-B采用高电流设计,具有1.5V/15A和1.2V/15A输出。

eval board
DC898A-B

LTC3728LCUH演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V,VOUT1 = 1.5V (15A),VOUT2 = 1.2V (15A)

产品详情

演示电路898是一款高电流密度电源,内置LTC3728L,这是一款双路输出、2相同步降压稳压器。尽管LTC3728L控制器支持高达30V(最大值)VIN的电压,该演示板的输入电压范围为4.5V至13.2V。演示板集成了两个组件,DC898A-A和DC898A-B。DC898A-A采用经济高效的设计,具有2.0V/10A和1.8V/10A输出。DC898A-B采用高电流设计,具有1.5V/15A和1.2V/15A输出。

eval board
DC899A

LTC3728LXCUH演示板 | 2相, 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V, VOUT1 = 2.5V (5A), VOUT2 = 3.3V (5A)

产品详情

演示电路899是一款高效率电源,内置双路输出、双相同步降压稳压器LTC3728LX(未进行冷却测试,1.5%精度VREF)。虽然LTC3728LX控制器可以接受高达30V(最大值)Vin的电压,但演示板的输入电压范围为4.5V至13.2V。输出电压为2.5V (5A)和3.3V (5A)。

eval board
DC392A-C

LTC3728LEUH Demo Board | Dual Output, 5V to 24VIN, 5VOUT1 @ 4A, 3.3VOUT2 @ 5A

产品详情

Demonstration circuit 392 is a dual output, step-down, synchronous buck converter featuring either the 150kHz to 300kHz LTC1628EUH controller (DC392A-A), the 250kHz to 550kHz LTC3728EUH (DC392A-B) or 250kHz to 550kHz LTC3728LUH (DC392A-C). It operates with an input voltage range of 7V to 24V and provides 3.3V @ 5A and 5V @ 4A at its output. The LTC3728L has a lower maximum input voltage than the LTC3728 (28V vs. 36V) and thus is more cost effective.

DC898A-A
LTC3728LCUH演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V,VOUT1 = 2V (10A),VOUT2 = 1.8V (10A)
DC898A-A - Schematic
DC898A-B
LTC3728LCUH演示板 | 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V,VOUT1 = 1.5V (15A),VOUT2 = 1.2V (15A)
DC898A-A - Schematic
DC899A
LTC3728LXCUH演示板 | 2相, 4.5V ≤ VIN ≤ 13.2V, VOUT1 = 2.5V (5A), VOUT2 = 3.3V (5A)
DC899A - Schematic
DC392A-C
LTC3728LEUH Demo Board | Dual Output, 5V to 24VIN, 5VOUT1 @ 4A, 3.3VOUT2 @ 5A
DC392A-C - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3728L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览