概览
产品详情
演示电路898是一款高电流密度电源,内置LTC3728L,这是一款双路输出、2相同步降压稳压器。尽管LTC3728L控制器支持高达30V(最大值)VIN的电压,该演示板的输入电压范围为4.5V至13.2V。演示板集成了两个组件,DC898A-A和DC898A-B。DC898A-A采用经济高效的设计,具有2.0V/10A和1.8V/10A输出。DC898A-B采用高电流设计,具有1.5V/15A和1.2V/15A输出。
相关产品
文档
-
DC898A - Schematic2009/9/24PDF117K
-
DC898A - Demo Manual2009/9/24PDF259K
-
DC898A - Design File2009/9/24ZIP871K