LT8652S

推荐用于新设计

具有16µA静态电流的双通道8.5A、18V同步降压型Silent Switcher稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Silent Switcher®2 架构:
    • 可在任何 PCB 上实现超低 EMI
    • 消除了 PCB 布局敏感性
    • 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
    • 展频 (SSFM)
  • 每个通道可同步提供 8.5A 直流电流
  • 任一通道可提供高达 12A 的电流
  • 超低静态电流 Burst Mode® 操作:
    • 将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 16µA(两个通道)
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • ±1.2% 600mV 反馈电压(带远程检测功能)
  • 具有电流限制功能的输出电流监控器引脚
  • 强制连续模式
  • 用于高达 4 相运行的 CLKOUT
  • 在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、3.3VOUT 输出,具有 93.6% 的效率
  • 在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、1.0VOUT 输出,具有 85.6% 的效率
  • 快速最短开关接通时间:20ns
  • 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
  • 小型 4mm × 7mm 36 引脚 LQFN 封装
  • 适用于汽车应用的 AEC-Q100 评定正在进行中
LT8652S
具有16µA静态电流的双通道8.5A、18V同步降压型Silent Switcher稳压器
LT8652S Pin Configuration LT8652S Performance Graph LT8652S Application Circuit
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8652S
  • LT8652SP

LTpowerCAD 2


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8652S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2523A

LT8652S演示板 | 具有16µA静态电流的双通道8.5A、18V 同步降压型Silent Switcher稳压器

产品详情

演示电路2523A是一款采用LT8652S具有16µA静态电流的18V、8.5A(连续)/12A(峰值)同步降压型Silent Switcher®稳压器。LT8652S是一款紧凑的高效高速同步单片降压型开关稳压器,采用第二代Silent Switcher结构,可较大限度减少EMI并降低PCB布局敏感性。LT8652S中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至低点并简化设计。该演示板提供两个输出:从3.6V至18V输入提供3.3V和1.2V输出。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。

默认情况下,演示板上的SYNC引脚接地,以实现低纹波突发工作模式Burst Mode® 。将JP2移至不带SSM位置的FCM,可以将工作模式更改为强制连续工作模式。一旦JP2处于带SSM位置的FCM,就会向SYNC引脚施加VCC,以实现低EMI扩频工作模式。若要与外部时钟同步,请将JP2移至SYNC并对SYNC转塔应用该外部时钟。

演演示电路2523A以2MHz的频率运行,以较大程度缩小解决方案尺寸。峰值效率为90%。当两个通道(每个通道8.5A)在2 MHz频率下满载运行时,IC温升低于70°C。

该演示板上针对两个通道都安装了EMI滤波器。要使用EMI滤波器,输入应连接到VEMI1/VEMI2,而不是VIN1/VIN2。

LT8652S数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与该DC2523A演示手册配合阅读。

DC2523A
LT8652S演示板 | 具有16µA静态电流的双通道8.5A、18V 同步降压型Silent Switcher稳压器
DC2523A DC2523A DC2523A

参考电路

Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
ZCU104 参考设计

Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design

特性和优点

  • The ZCU104 Evaluation Kit enables designers to jumpstart designs for embedded vision applications such as surveillance, Advanced Driver Assisted Systems (ADAS), machine vision, Augmented Reality (AR), drones and medical imaging.

  • The ADI Power delivery solutions support multiple reference designs using DC/DC module and monolithic solutions. ADI offers several options for powering the Zu7 FPGA.

  • Our module-based solutions combine a small footprint, while maximizing efficiency and tight regulation. Our monolithic based solutions support a lower cost optimized power delivery solution for mass production.

  • ADI provides supporting documentation to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Please refer to the circuit descriptions below that best support your design.
ZCU104
Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 Paper Reference Design
Monolithic Power Tree Solution for the ZU7 FPGA
uModule Power Tree for the ZU7 FPGA 

最新评论

近期浏览