LT3695

量产

1A、容错型、微功率降压稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围: 
    • 工作于 3.6V 至 36V 
    • 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 瞬态
  • FMEA 容错: 
    • 在相邻引脚短路或当某个引脚浮置时,
    • 输出处于或低于稳压点
  • 1A 输出电流
  • 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作 
    • 无负载时,IQ = 75μA (对于 12VIN 至 3.3VOUT)
  • 可调开关频率:250kHz 至 2.2MHz
  • 短路保护
  • 可同步范围从 300kHz 至 2.2MHz
  • 输出电压:0.8V 至 20V
  • 电源良好标记
  • 可提供 3.3V 和 5V 的固定输出电压版本
  • 小巧的耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装

 

LT3695
1A、容错型、微功率降压稳压器
5V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3695
  • LT3695-3.3
  • LT3695-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1519A

LT3695EMSE Demo Board | Fault-Tolerant, 6.9V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 1591A is a monolithic step-down switching regulator featuring the LT3695EMSE. The demo board is designed for 5V/1A output from a 6.9V to 36V input, with transients up to 60V. The LT3695 tolerates adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.

eval board
DC1578A-A

LT3695EMSE-3.3 Demo Board | Fault-Tolerant, 4.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 3.3V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 1578A-A is a micropower monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the fixed 3.3V output LT3695-3.3. The demo board operates from 4.5V to 36V and can withstand input voltage transients up to 60V. It provides 3.3V @ 1A at its output. The LT3695 family tolerates adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.

eval board
DC1578A-B

LT3695EMSE-5 Demo Board | Fault-Tolerant, 6.9V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 1578A-B is a micropower monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the fixed 5V output LT3695-5. The demo board operates from 6.9V to 36V and can withstand input voltage transients up to 60V. It provides 5V @ 1A at its output. The LT3695 family tolerates adjacent pin shorts or an open pin without raising the output voltage above its programmed value.

DC1519A
LT3695EMSE Demo Board | Fault-Tolerant, 6.9V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 1A
DC1519A - Schematic
DC1578A-A
LT3695EMSE-3.3 Demo Board | Fault-Tolerant, 4.5V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 3.3V @ 1A
DC1578A-A - Schematic
DC1578A-B
LT3695EMSE-5 Demo Board | Fault-Tolerant, 6.9V ≤ VIN ≤ 36/60V, VOUT = 5V @ 1A
DC1578A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3695的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览