电池充电器IC
ADI公司提供丰富的电池充电器IC器件产品组合,适合任何可充电电池化学应用,包括用于有线和无线应用的锂离子、LiFePO4、铅酸和镍基电池。这些高性能电池充电器件采用线性或开关拓扑,可实现完全自动操作。
我们的电池充电器IC提供许多标准电池管理和安全特性,包括片内电池预调节、限流、温控充电、监控和保护、遥测(通过SMBus或I2C接口)并支持单个器件的高压、多电池和多化学电池。
ADI电池充电器支持广泛的应用,如锂离子电池监控、PV电池能源采集、工业监控、可穿戴设备和其他便携式设备。
11145
cn
Quick Battery Management Search
最新优势资源
设计笔记
- 设计要点 283:锂离子线性充电器提供快速的全电流充电,并且限制 PCB 温度在 85°C
- Design Note 277: Dual Battery Power Manager Increases Run Time by 12% and Cuts Charge Time in Half
- Design Note 144: LT1511 Low Dropout, Constant-Current/Constant-Voltage 3A Battery Charger
- 设计要点 531: 55V 高效率降压-升压型电源管理器和多化学组成电池充电器
- 设计要点 535: 单片式线性电池充电器采用高达 60V 的输入运作
技术文章
-
I2C通信协议:了解I2C Primer、 PMBus和SMBus
模拟对话
- 具有优化功率搜索和多种安全特性的完整高效的100 mA无线充电解决方案
- 无线功率传输
-
适用于任何化学物的简单电池充电器IC
模拟对话
- 需要备用电源?保持电源连续性