MAX77884

推荐用于新设计

21V、3.5A/5.5A 单芯锂离子电池充电器,带 USB Type-C/BC1.2 检测功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效单节电池开关充电器
  • 使用 MAX77885 芯片,最高充电电流可达 5.5A
  • 使用 MAX77884 可实现高达 3.5A 的充电电流
  • +26V 绝对最大输入电压额定值
  • 输入工作电压范围:4.4V 至 21V
  • 反向升压,输出电压选项可编程,范围从 4.3V 到 12V
  • 使用 MAX77785 时最高可达 18W
  • 采用 MAX77884 时,功率最高可达 12W
  • 集成式电池真关断 FET
    • RDSON = 7.7mΩ
    • 可编程放电电流限制最高可达 10A
    • 运输模式和低电池漏电流
    • 开关频率为 0.9MHz,电感值为 1.5μH
    • 1.3MHz 开关频率,1μH 电感
  • 安全
    • 电池温度感应和充电安全定时器
    • 符合 JEITA 指南
    • 热调节和热关断
    • 系统电压过压锁定/欠压锁定
  • USB Type-C 集成 CC 检测 (MAX77884/MAX77885)
  • 带 BC1.2 检测功能的 USB 开关
  • 用于噪声敏感应用的扩频技术
  • LED 充电状态输出
  • 用于退出运输模式的按钮输入
  • 可编程拔出检测输出
  • I2C 接口
  • 3.03mm x 2.96mm 晶圆级封装 (WLP)
MAX77884
21V、3.5A/5.5A 单芯锂离子电池充电器,带 USB Type-C/BC1.2 检测功能
MAX77884-MAX77885 Simplified Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77884的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览